|  |
| |
|
|
|
|
|
CAN / GSM - Modem für CANopen Netzwerke |
|
| |
|
 |
|
| |
|

|
|
Durch die Globalisierung der Märkte werden die Entfernungen zum Kunden immer weiter. Durch Fernwartung und -diagnose mittels Telekommunikation können die Kosten für Serviceleistungen und die Stillstandszeiten bei Störungen reduziert werden. Speziell in mobilen Arbeitsmaschinen kann dieser Service nur über eine Funkverbindung realisiert werden. Unter den Funkverbindungen stellt das GSM-Netz (Global System for Mobile communication) zur Zeit eine der besten Möglichkeiten der Telekommunikation dar. GSM hat eine hohe Reichweite und ist länderübergreifend nutzbar. Ein wichtiger Dienst der GSM-Netzes ist der Short-Messages-Service (SMS), der einen Austausch von Textbotschaften (max. Länge 160 Zeichen) zwischen den GSM-Geräten ermöglicht. Auch Internet-Anbieter stellen zunehmend diesen Dienst bereit. Es können nicht nur Texte, sondern auch kostengünstig Daten und e-mails versendet werden, zusätzlich können größere Datenblöcke über einen besonderen Netzdienst übertragen werden. Das Funkgateway ist ein GSM-Funkmodem mit integriertem CAN-Gateway zur direkten Anbindung an die Steuerung. Alle Daten werden über den CAN-Bus mit dem Protokoll CANopen übertragen. Die Prüf- und Sicherungsmechanismen vom GSM überwachen die Fehlerfreiheit der übertragenen Daten.
CR3100 - Datenblatt des GSM-Funkmodems
CR3102 - Datenblatt des , GSM-Funkmodems mit GPS-Empfänger
Download des Produkt-Bulletins (PDF-File 4.692kB)
|
|
|
|