Positionssensorik und Objekterkennung
Redundantes Impulsauswertesystem Der Vision Sensor nimmt Ihre Produktion unter die Lupe. Kapazitive Handsensoren für die Aufwand-Montage. Magnetsensoren im Ganzmetallgehäuse Mit Sicherheit Metall erkennen. Panel PC für raue Umgebungen T-Nut-Zylindersensoren mit M8-Stecker Cooling-Box für Baureihe O1D Multiturn-Drehgeber für raue Bedingungen Ganzmetallsensoren für die Lebensmittelindustrie Sicherheits-Lichtgitter für hygienische Applikationen Sicherheits-Lichtgitter mit Aktiv / Passiv-System. 2-Leiter induktive Ganzmetallsensoren 500 mA Laststrom für T-Nut-Sensoren Die O5-Familie mit NPN-Varianten efector valvis mit AS-Interface Ganzmetallsensoren in NPN-Ausführung Opto-Familie O7 – klein, kompakt, präzise T-Nut-Zylindersensor im Atex-Bereich ecolink M8 für den Hygiene- und Nassbereich ecolink M12 Archiv
Fluidsensorik und Diagnosesysteme Bussystem AS-Interface Steuerungssysteme Identifikationssysteme

 
Sicherheits-Lichtvorhänge in sehr schmaler Bauform mit hohen Reichweiten.
 
 

 
Vorhang auf, Spot an, für den neuen Lichtvorhang.
  • Sicherheits-Lichtvorhänge Typ 2 und Typ 4 nach IEC 61496.
  • Jetzt mit SIL nach IEC 61508 und PL nach ISO 13849.
  • Totraumfreie Montage möglich. Montagezubehör liegt den Geräten bei.
  • Reichweiten am Gerät wählbar: 0...4 m oder 3...12 m.
  • Einfacher Anschluss durch die bewährte M12-Steckverbindung (5- bzw. 8-polig).

Zertifizierte Sicherheit
Die Sicherheits-Lichtvorhänge und -Lichtgitter sind nach den aktuellen Normen entwickelt und vom TÜV Süd zertifiziert worden. Sie entsprechen den Anforderungen Typ 2 / SIL 2 oder Typ 4 / SIL 3. Damit sind Sie auf der sicheren Seite, wenn Sie eine Gefahrbereichsabsicherung oder Zugangsabsicherung benötigen.

Varianten
Die Lichtvorhänge sind für Schutzfeldhöhen von 160 mm bis 1510 mm erhältlich, in Abständen von 150 mm. Die Auflösung (Detektionsvermögen) kann zwischen 30, 40, 50 oder 90 mm gewählt werden. Die Lichtgitter sind in 2-, 3- oder 4-strahliger Ausführung erhältlich. Eines haben alle gemeinsam: die sehr kleine Gehäuseabmessung von nur 28 x 30 mm.

Montagefreundlich
Die Geräte haben auf ihrer Rückseite über die gesamte Länge eine T-Nut und können somit sehr einfach montiert werden. Befestigungswinkel liegen jedem Gerät bei und müssen nicht separat bestellt werden. Die Montage kann lagenunabhängig und einseitig totraumfrei erfolgen.

Einfache Verdrahtung
Die Konfiguration erfolgt über die Belegung der 5- bzw. 8-poligen M12-Steckverbindung. Sie benötigen dafür weder PC noch Software. Funktionen wie EDM (External Device Monitoring), Wiederanlauf oder eine externe Mutingfunktion (Sicherheitsrelais G2001S) können realisiert werden.

Applikationen:
Zugriffsbegrenzungen und Bereichsüberwachungen, Roboterzellen, Bestückmaschinen, Fertigungslinien in der Industrieautomation.

Sicherheits-Lichtvorhänge:
OY034S - Sicherheits-Lichtvorhang, Entspricht den Anforderungen:, Typ 2 (IEC 61496-1), SIL 2 (IEC 61508), SILcl 2 (IEC 62061), PL d (EN ISO 13849-1), DC PNP, IP 65 / IP 67, Umgebungstemperatur: -10...55 °C, Reichweite 0...4 m, M12-Steckverbindung, Schutzfeldhöhe: 610 mm
OY097S - Sicherheits-Lichtvorhang, Entspricht den Anforderungen:, Typ 2 (IEC 61496-1), SIL 2 (IEC 61508), SILcl 2 (IEC 62061), PL d (EN ISO 13849-1), DC PNP, IP 65 / IP 67, Umgebungstemperatur: -10...55 °C, Reichweite 0...4 m, M12-Steckverbindung, Schutzfeldhöhe: 1060 mm
OY044S - Sicherheits-Lichtvorhang, Entspricht den Anforderungen:, Typ 4 (IEC 61496-1), SIL 3 (IEC 61508), SILcl 3 (IEC 62061), PL e (EN ISO 13849-1), DC PNP, IP 65 / IP 67, Umgebungstemperatur: -10...55 °C, Reichweite 0...4 m, M12-Steckverbindung, Schutzfeldhöhe: 610 mm
OY107S - Sicherheits-Lichtvorhang, Entspricht den Anforderungen:, Typ 4 (IEC 61496-1), SIL 3 (IEC 61508), SILcl 3 (IEC 62061), PL e (EN ISO 13849-1), DC PNP, IP 65 / IP 67, Umgebungstemperatur: -10...55 °C, Reichweite 0...4 m, M12-Steckverbindung, Schutzfeldhöhe: 1060 mm

Sicherheits-Lichtgitter:
OY112S - Sicherheits-Lichtgitter, Entspricht den Anforderungen:, Typ 2 (IEC 61496-1), SIL 2 (IEC 61508), SILcl 2 (IEC 62061), PL d (EN ISO 13849-1), DC PNP, IP 65 / IP 67, Umgebungstemperatur: -10...55 °C, Reichweite 0...4 m / 3...12 m, M12-Steckverbindung, Schutzfeldhöhe: 810 mm
OY115S - Sicherheits-Lichtgitter, Entspricht den Anforderungen:, Typ 4 (IEC 61496-1), SIL 3 (IEC 61508), SILcl 3 (IEC 62061), PL e (EN ISO 13849-1), DC PNP, IP 65 / IP 67, Umgebungstemperatur: -10...55 °C, Reichweite 0...4 m / 3...12 m, M12-Steckverbindung, Schutzfeldhöhe: 810 mm

Interaktive Auswahlhilfe (Selector)
Weitere Informationen finden Sie im aktuellen Bulletin (PDF-File 475 kb)