|  |
| |
|
|
|
|
|
Ganzmetall-Drucksensoren für hygienische Applikationen. |
|
| |
|
 |
|
| |
|

|
|
Jetzt mit verbessertem Dichtungssystem.
- Hohe Gesamtgenauigkeit (0,2 %) und elektronische Temperaturkompensation.
- Programmierbarer Analog- und Schaltausgang.
- Hygienisches, frontbündiges Design mit hochreiner Keramikmesszelle.
- Aseptoflex Vario - neuer G 1 Prozessanschluss mit 4 Dichtungsmöglichkeiten.
- Hohe Temperaturbeständigkeit, daher für SIP- und CIP-Prozesse geeignet.
Besondere Beanspruchungen - besondere Materialien Die neuen Drucksensoren der Serie PI27 sind mit einem Gehäuse aus V4A-Edelstahl ausgerüstet. Insbesondere die Widerstandsfähigkeit gegen die in ihrer Wirksamkeit permanent gesteigerten Reinigungsmittel in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie zeichnen das Gehäusedesign aus. Gelaserte, unverlierbare Typenschilder sind bei diesen Sensoren selbstverständlich. Die hervorragenden Eigenschaften und Merkmale der bisherigen PI-Sensoren zeichnen auch die neue Serie aus: hohe Schutzart IP 69K, hygienisches Design, hohe Temperaturbeständigkeit, hochreine Keramikmesszelle, hochwertige Materialien in Kontakt mit dem Medium und nicht zuletzt eine intuitiv gute Bedienbarkeit.
Frontbündige Drucksensoren mit G 1 Prozessanschluss
Ausgangsfunktion Schalter PNP/NPN programmierbar + Analogausgang programmierbar PI2793 - Combi-Drucksensor, Anzeigeeinheiten: bar, PSI, MPa, % der Spanne, Funktion programmierbar, 2-Leiter DC / 3-Leiter DC PNP/NPN, 4-stellige alphanumerische Anzeige, 2-Leiter-Anschlusstechnik: Analogausgang, 3-Leiter-Anschlusstechnik: 2 Ausgänge, OUT1 = Schaltausgang, OUT2 = Schaltausgang oder Analogausgang, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...80 °C, Messbereich: -1...25 bar, M12-Steckverbindung PI2794 - Combi-Drucksensor, Anzeigeeinheiten: bar, PSI, MPa, % der Spanne, Funktion programmierbar, 2-Leiter DC / 3-Leiter DC PNP/NPN, 4-stellige alphanumerische Anzeige, 2-Leiter-Anschlusstechnik: Analogausgang, 3-Leiter-Anschlusstechnik: 2 Ausgänge, OUT1 = Schaltausgang, OUT2 = Schaltausgang oder Analogausgang, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...80 °C, Messbereich: -1...10 bar, M12-Steckverbindung PI2795 - Combi-Drucksensor, Anzeigeeinheiten: bar, PSI, kPa, % der Spanne, Funktion programmierbar, 2-Leiter DC / 3-Leiter DC PNP/NPN, 4-stellige alphanumerische Anzeige, 2-Leiter-Anschlusstechnik: Analogausgang, 3-Leiter-Anschlusstechnik: 2 Ausgänge, OUT1 = Schaltausgang, OUT2 = Schaltausgang oder Analogausgang, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...80 °C, Messbereich: -1...4 bar, M12-Steckverbindung PI2796 - Combi-Drucksensor, Anzeigeeinheiten: bar, kPa, PSI, inH2O, mWS, % der Spanne, Funktion programmierbar, 2-Leiter DC / 3-Leiter DC PNP/NPN, 4-stellige alphanumerische Anzeige, 2-Leiter-Anschlusstechnik: Analogausgang, 3-Leiter-Anschlusstechnik: 2 Ausgänge, OUT1 = Schaltausgang, OUT2 = Schaltausgang oder Analogausgang, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...80 °C, Messbereich: -0,12...2,5 bar, M12-Steckverbindung PI2797 - Combi-Drucksensor, Anzeigeeinheiten: mbar, kPa, PSI, inH2O, mWS, % der Spanne, Funktion programmierbar, 2-Leiter DC / 3-Leiter DC PNP/NPN, 4-stellige alphanumerische Anzeige, 2-Leiter-Anschlusstechnik: Analogausgang, 3-Leiter-Anschlusstechnik: 2 Ausgänge, OUT1 = Schaltausgang, OUT2 = Schaltausgang oder Analogausgang, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...80 °C, Messbereich: -0,05...1 bar, M12-Steckverbindung PI2798 - Combi-Drucksensor, Anzeigeeinheiten: mbar, kPa, inH2O, mmWS, % der Spanne, Funktion programmierbar, 2-Leiter DC / 3-Leiter DC PNP/NPN, 4-stellige alphanumerische Anzeige, 2-Leiter-Anschlusstechnik: Analogausgang, 3-Leiter-Anschlusstechnik: 2 Ausgänge, OUT1 = Schaltausgang, OUT2 = Schaltausgang oder Analogausgang, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...80 °C, Messbereich: -0,01...0,25 bar, M12-Steckverbindung PI2799 - Combi-Drucksensor, Anzeigeeinheiten: mbar, kPa, PSI, inH2O, mWS, % der Spanne, Funktion programmierbar, 2-Leiter DC / 3-Leiter DC PNP/NPN, 4-stellige alphanumerische Anzeige, 2-Leiter-Anschlusstechnik: Analogausgang, 3-Leiter-Anschlusstechnik: 2 Ausgänge, OUT1 = Schaltausgang, OUT2 = Schaltausgang oder Analogausgang, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...80 °C, Messbereich: -1...1 bar, M12-Steckverbindung PI2789 - Combi-Drucksensor, Anzeigeeinheiten: mbar, kPa, inH2O, mmWS, % der Spanne, Funktion programmierbar, 2-Leiter DC / 3-Leiter DC PNP/NPN, 4-stellige alphanumerische Anzeige, 2-Leiter-Anschlusstechnik: Analogausgang, 3-Leiter-Anschlusstechnik: 2 Ausgänge, OUT1 = Schaltausgang, OUT2 = Schaltausgang oder Analogausgang, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...80 °C, Messbereich: -0,01...0,1 bar, M12-Steckverbindung
Zubehör E33201 - Aseptoflex Vario-Adapter, Clamp, 1-1,5", ISO 2852, für Geräte mit Aseptoflex Vario-Adaption, Abdichtung durch Dichtring E33701 - Aseptoflex Vario-Adapter, Clamp, 1-1,5", ISO 2852, für Geräte mit Aseptoflex Vario-Adaption, Metall auf Metall-Dichtung E33202 - Aseptoflex Vario-Adapter, Clamp, 2", ISO 2852, für Geräte mit Aseptoflex Vario-Adaption, Abdichtung durch Dichtring E33702 - Aseptoflex Vario-Adapter, Clamp, 2", ISO 2852, für Geräte mit Aseptoflex Vario-Adaption, Metall auf Metall-Dichtung E33212 - Aseptoflex Vario-Adapter, Milchrohrverschraubung, DN40 (1,5"), DIN 11851, für Geräte mit Aseptoflex Vario-Adaption, Abdichtung durch Dichtring E33712 - Aseptoflex Vario-Adapter, Milchrohrverschraubung, DN40 (1,5"), DIN 11851, für Geräte mit Aseptoflex Vario-Adaption, Metall auf Metall-Dichtung E30122 - Einschweißadapter, für Geräte mit Aseptoflex Vario-Adaption, Abdichtung durch Dichtring E30123 - O-Ring E30124 - Dichtring
Steckverbindungen und -verteiler EVT004 - Kabeldose, abgewinkelt, silikonfrei, Kontakte vergoldet , –, Für Hygiene- und Nassbereiche in der Lebensmittelindustrie, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...100 °C, 5 m PVC-Kabel EVT005 - Kabeldose, abgewinkelt, silikonfrei, Kontakte vergoldet , –, Für Hygiene- und Nassbereiche in der Lebensmittelindustrie, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...100 °C, 10 m PVC-Kabel
Weitere Informationen finden Sie im aktuellen Bulletin (PDF-File 340 kB).
|
|
|
|