|  |
| |
|
|
|
|
|
Robuste Gabel- und Winkellichtschranken mit hoher Schaltfrequenz. |
|
| |
|
 |
|
| |
|

|
|
Einfach, schnell und präzise bis in den letzten Winkel.
- Verwindungssteif durch Metallgehäuse.
- Schnelle Inbetriebnahme ohne Justage von Sender und Empfänger.
- Einfache Empfindlichkeitseinstellung mittels Potentiometer.
- Hell- / Dunkelschaltung per Drehschalter.
- Über die gesamte Gabelweite: feiner und präziser Lichtstrahl!
Lichtschranken in neuen Bauformen Die neuen ifm Geräte mit robustem Metallgehäuse sind im Vergleich zu herkömmlichen Kunststoffgabeln besonders verwindungssteif. Gegenüber Einweglichtschranken ergibt sich der Vorteil, dass die zeitraubende Justage von Sender und Empfänger zueinander entfällt. Insbesondere bei der Teileüberwachung in der Zuführtechnik und an Handlingsgeräten finden die Lichtschranken ihre Anwendung. Weitere Anwendungsbeispiele sind die Bahnkantenüberwachung oder die Doppellagekontrolle, wobei die genaue Empfindlichkeitseinstellung durch das Potentiometer sehr hilfreich ist. Unwuchtkontrollen an Wellen können durch den feinen Lichtstrahl mit seinem kleinen, gleichbleibenden Durchmesser präzise ausgeführt werden.
Gabellichtschranke Typ OPU · infrarot · PNP/NPN · M8-Steckverbindung · 3-polig OPU200 - Gabelweite 10 mm, Gabeltiefe 17 mm, kleinstes erfassbares Objekt Ø = 0,3 mm, Schaltfrequenz 10000 Hz
Gabellichtschranke Typ OPU · Rotlicht · PNP · M8-Steckverbindung · 3-polig OPU201 - Gabelweite 20 mm, Gabeltiefe 25 mm, kleinstes erfassbares Objekt Ø = 0,4 mm, Schaltfrequenz 4000 Hz OPU202 - Gabelweite 30 mm, Gabeltiefe 35 mm, kleinstes erfassbares Objekt Ø = 0,5 mm, Schaltfrequenz 4000 Hz OPU203 - Gabelweite 50 mm, Gabeltiefe 55 mm, kleinstes erfassbares Objekt Ø = 0,5 mm, Schaltfrequenz 4000 Hz OPU204 - Gabelweite 80 mm, Gabeltiefe 55 mm, kleinstes erfassbares Objekt Ø = 0,5 mm, Schaltfrequenz 4000 Hz OPU205 - Gabelweite 120 mm, Gabeltiefe 60 mm, kleinstes erfassbares Objekt Ø = 0,8 mm, Schaltfrequenz 2000 Hz
Gabellichtschranke Typ OPU · Rotlicht · NPN · M8-Steckverbindung · 3-polig OPU207 - Gabelweite 20 mm, Gabeltiefe 25 mm, kleinstes erfassbares Objekt Ø = 0,4 mm, Schaltfrequenz 4000 Hz OPU208 - Gabelweite 30 mm, Gabeltiefe 35 mm, kleinstes erfassbares Objekt Ø = 0,5 mm, Schaltfrequenz 4000 Hz OPU209 - Gabelweite 50 mm, Gabeltiefe 55 mm, kleinstes erfassbares Objekt Ø = 0,5 mm, Schaltfrequenz 4000 Hz OPU210 - Gabelweite 80 mm, Gabeltiefe 55 mm, kleinstes erfassbares Objekt Ø = 0,5 mm, Schaltfrequenz 4000 Hz OPU211 - Gabelweite 120 mm, Gabeltiefe 60 mm, kleinstes erfassbares Objekt Ø = 0,8 mm, Schaltfrequenz 2000 Hz
Winkellichtschranke Typ OPL · PNP · M8-Steckverbindung · 3-polig OPL200 - Schenkellängen 50 mm, Winkelweite 60 mm, kleinstes erfassbares Objekt Ø = 0,5 mm, Schaltfrequenz 4000 Hz OPL201 - Schenkellängen 80 mm, Winkelweite 100 mm, kleinstes erfassbares Objekt Ø = 0,7 mm, Schaltfrequenz 4000 Hz
Winkellichtschranke Typ OPL · NPN · M8-Steckverbindung · 3-polig OPL202 - Schenkellängen 50 mm, Winkelweite 60 mm, kleinstes erfassbares Objekt Ø = 0,5 mm, Schaltfrequenz 4000 Hz OPL203 - Schenkellängen 80 mm, Winkelweite 100 mm, kleinstes erfassbares Objekt Ø = 0,7 mm, Schaltfrequenz 4000 Hz
Weitere Informationen finden Sie im aktuellen Bulletin (PDF-File 380 kB).
|
|
|
|