Positionssensorik und Objekterkennung
Redundantes Impulsauswertesystem Der Vision Sensor nimmt Ihre Produktion unter die Lupe. Kapazitive Handsensoren für die Aufwand-Montage. Magnetsensoren im Ganzmetallgehäuse Mit Sicherheit Metall erkennen. Panel PC für raue Umgebungen T-Nut-Zylindersensoren mit M8-Stecker Cooling-Box für Baureihe O1D Multiturn-Drehgeber für raue Bedingungen Ganzmetallsensoren für die Lebensmittelindustrie Sicherheits-Lichtgitter für hygienische Applikationen Sicherheits-Lichtgitter mit Aktiv / Passiv-System. 2-Leiter induktive Ganzmetallsensoren 500 mA Laststrom für T-Nut-Sensoren Die O5-Familie mit NPN-Varianten efector valvis mit AS-Interface Ganzmetallsensoren in NPN-Ausführung Opto-Familie O7 – klein, kompakt, präzise T-Nut-Zylindersensor im Atex-Bereich ecolink M8 für den Hygiene- und Nassbereich ecolink M12 Archiv
Fluidsensorik und Diagnosesysteme Bussystem AS-Interface Steuerungssysteme Identifikationssysteme

 
3D-Kamera: das Universaltalent für innovative Vision Integratoren.
 
 

 
Szenen und Objekte auf einen Blick räumlich erfassen.
  • Funktionsprinzip: Lichtlaufzeitmessung basierend auf pmd-Technologie.
  • Beleuchtung, Lichtlaufzeitmessung und Auswertung in einem Gehäuse.
  • Enorme Reichweite bis zu 6,5 m, Eindeutigkeitsbereich sogar bis 40 m.
  • 3.200 Distanz- und Grauwerte für die detaillierte Bewertung Ihrer Applikation.
  • Integration über PC- Parametrier-Tool oder Software-Anbindung durch SDK.

pmd 3d-Kamera
Die pmd 3d-Kamera erfasst Szenen und Objekte auf einen Blick. PMD heißt Photo-Misch-Detektor und ist die Basis des On-Chip- Lichtlaufzeitmessverfahren. Dieser Quantensprung im industriellen Sehen bietet neben der lateralen Dimension, bekannt als Auflösung eines Kamerachips, auch jeweils zeitgleich die zugeordnete Tiefeninformation, ohne die Notwendig-keit eines zweiten, räumlich abgetrennten Elements.
Diese 3200 Distanz- und Grauwerte führen, aufgrund der maximale Reichweite von bis zu 6,5 m und einem Eindeutigkeitsbereich von 40 m, in einer Vielzahl von Applikationen zu einer preisgünstigeren Lösung. Dazu zählen u.a. Anwendungen aus Bereichen: Verpak-kungs-, Lager- und Fördertechnik, Flughafenlogistik, Kollisionsschutz, Robotik, Raum- und Personenüber-wachung. Die reibungslose Integration der Kamera in ihre Programmierumgebung erfolgt über ein Software Development Kit (SDK).
Vision Sensor "efector pmd 3d"
O3D201 - PMD 3D Kamera, Öffnungswinkel 30° x 40° (horizontal x vertikal), IP 67, Umgebungstemperatur -10...50 °C, M12-Steckverbindung

Zubehör
E11898 - Verbindungskabel, gerade / gerade, Ethernet, Gekreuztes Patchkabel, IP 67 / IP 42 , Umgebungstemperatur -25...70 °C, 2 m PVC-Kabel
E11950 - Kabeldose, gerade, halogenfrei, IP 68, Umgebungstemperatur -25...80 °C, 2 m PUR-Kabel
E11807 - Kabeldose, gerade, halogenfrei, IP 68, Umgebungstemperatur -25...80 °C, 5 m PUR-Kabel
E3D103 - Montageset, Klemmzylindermontage
DN2011 - Schaltnetzteil 24 V DC, geregelte Stromversorgung für Sensoren, Aktuatoren, Auswerteelektronik und SPS, primär getaktet, IP 20, Umgebungstemperatur -10...60 °C, Klemmen 1,5 bis 6 mm²
E20939 - Rundprofil, Ø 14 / M12, Länge 130 mm
E21228 - Rundprofil, Ø 14, Länge 200 mm
E21229 - Rundprofil, Ø 14, Länge 300 mm
E21232 - Rundprofil, Ø 14, Länge 500 mm

Weitere Informationen finden Sie im aktuellen Bulletin (PDF-File 408 kB).