|  |
| |
|
|
|
|
|
Quantensprung in der Optosensorik: 3D-Vision Sensor |
|
| |
|
 |
|
| |
|

|
|
Abstand, Füllstand oder Volumen optisch bewerten.
- Szenen und Objekte auf einen Blick räumlich erfassen.
- Funktionsprinzip: Lichtlaufzeitmessung basierend auf pmd-Technologie.
- Beleuchtung, Lichtlaufzeitmessung und Auswertung in einem Gehäuse.
- 3.072 Abstandswerte pro Messung für die detaillierte Bewertung der Applikation.
- 4...20 mA / 0...10 V- Analogausgang oder 2 Schaltausgänge zur Ergebnisausgabe.
Objekte räumlich erfassen - efector pmd 3d Der efector pmd 3d ist der erste industrielle 3D-Sensor, der auf einen Blick Objekte räumlich erfasst. Die eingesetzte Lichtlaufzeitmessung ermöglicht die Bewertung verschiedener Applikationen, zum Beispiel das Erfassen von Volumen, Abstand oder Füllhöhe. Das Besondere: Lichtlaufzeitmessung und Auswertung sind zusammen auf einem Sensor-Chip integriert. Der Sensor-Chip verfügt über 64 x 48 Bildpunkte. Jeder Bildpunkt dieser Chip-Matrix wertet den Abstand zum Objekt aus. Somit erhält man zeitgleich 3.072 Abstandswerte. Das Abbild des Objektes auf der Chip-Matrix und die zugehörigen Abstandswerte entsprechen einem 3D-Bild. Diese Werte ermöglichen die detaillierte Bewertung der Eigenschaften des Objektes oder der Szene.
Vision Sensor "efector pmd 3d" O3D200 - PMD 3D Sensor, Öffnungswinkel 30° x 40° (horizontal x vertikal), IP 67, Umgebungstemperatur -10...50 °C, M12-Steckverbindung
Zubehör E3D200 - Bediensoftware für PMD 3D Sensor E11898 - Verbindungskabel, gerade / gerade, Ethernet, Gekreuztes Patchkabel, IP 67 / IP 42 , Umgebungstemperatur -25...70 °C, 2 m PVC-Kabel E11950 - Kabeldose, gerade, halogenfrei, IP 68, Umgebungstemperatur -25...80 °C, 2 m PUR-Kabel E11807 - Kabeldose, gerade, halogenfrei, IP 68, Umgebungstemperatur -25...80 °C, 5 m PUR-Kabel E3D103 - Montageset, Klemmzylindermontage DN2011 - Schaltnetzteil 24 V DC, geregelte Stromversorgung für Sensoren, Aktuatoren, Auswerteelektronik und SPS, primär getaktet, IP 20, Umgebungstemperatur -10...60 °C, Klemmen 1,5 bis 6 mm² E20939 - Rundprofil, Ø 14 / M12, Länge 130 mm E21228 - Rundprofil, Ø 14, Länge 200 mm E21229 - Rundprofil, Ø 14, Länge 300 mm E21232 - Rundprofil, Ø 14, Länge 500 mm
Weitere Informationen finden Sie im aktuellen Bulletin (PDF-File 386 kB).
O3D20x - Software Download
|
|
|
|