Positionssensorik und Objekterkennung
Redundantes Impulsauswertesystem Der Vision Sensor nimmt Ihre Produktion unter die Lupe. Kapazitive Handsensoren für die Aufwand-Montage. Magnetsensoren im Ganzmetallgehäuse Mit Sicherheit Metall erkennen. Panel PC für raue Umgebungen T-Nut-Zylindersensoren mit M8-Stecker Cooling-Box für Baureihe O1D Multiturn-Drehgeber für raue Bedingungen Ganzmetallsensoren für die Lebensmittelindustrie Sicherheits-Lichtgitter für hygienische Applikationen Sicherheits-Lichtgitter mit Aktiv / Passiv-System. 2-Leiter induktive Ganzmetallsensoren 500 mA Laststrom für T-Nut-Sensoren Die O5-Familie mit NPN-Varianten efector valvis mit AS-Interface Ganzmetallsensoren in NPN-Ausführung Opto-Familie O7 – klein, kompakt, präzise T-Nut-Zylindersensor im Atex-Bereich ecolink M8 für den Hygiene- und Nassbereich ecolink M12 Archiv
Fluidsensorik und Diagnosesysteme Bussystem AS-Interface Steuerungssysteme Identifikationssysteme

 
Neue Generation der bekannten OBF-Lichtleiterverstärker.
 
 

 
Große Performance zum kleinen Preis!
  • Gute Performance, wie z. B. eine hohe Schaltfrequenz von 3000 Hz.
  • LED-Anzeige zur Kontrolle von Betrieb, Schaltzustand und Funktion.
  • Variable Montagemöglichkeiten: Hutschienen- oder Flächenmontage.
  • Einfaches Parametrieren mittels Teach-Tasten.
  • Umfangreiches Angebot an Lichtleitern und Zubehör.

Neue Generation
Die neue Generation Lichtleiterverstärker der Bauform OBF weist ein unschlagbares Preis- / Leistungsverhältnis auf.

Variable Montage
Die Sensoren lassen sich auf einer Hutschiene oder mittels Befestigungslöchern montierten. Eine schnelle Inbetriebnahme garantiert das einfache ifm-Teach-Konzept. Nach zweimaligem Druck der Teach-Tasten ist der Sensor Betriebsbereit.

Für anspruchsvolle Applikationen
Für anspruchsvolle Applikationen stehen erweiterte Funktionen wie eine manuelle Feineinstellung sowie ein Impulsverlängerung (time delay function) zur Verfügung.

Applikationen
Verpackungs-, Lebensmittelindustrie

M12-Anschluss, x-polig, Elektrische Ausführung, DC
OBF500 - Fiberoptik-Verstärker, für kunststoffummantelte Fiberoptiken, Serie FE/FT-11, Funktionskontrollausgang, Automatische Erkennung PNP/NPN, IP 65, Umgebungstemperatur -25...60 °C, M12-Steckverbindung
M8-Anschluss, 4-polig, Elektrische Ausführung, DC
OBF501 - Fiberoptik-Verstärker, für kunststoffummantelte Fiberoptiken, Serie FE/FT-11, Funktionskontrollausgang, Automatische Erkennung PNP/NPN, IP 65, Umgebungstemperatur -25...60 °C, M8-Steckverbindung
Anschlussleitung 2m PVC-Kabel, Elektrische Ausführung, DC
OBF502 - Fiberoptik-Verstärker, für kunststoffummantelte Fiberoptiken, Serie FE/FT-11, Funktionskontrollausgang, Automatische Erkennung PNP/NPN, IP 65, Umgebungstemperatur -25...60 °C, PVC-Kabel
M8-Anschluss, 3-polig, Elektrische Ausführung, DC
OBF503 - Fiberoptik-Verstärker, für kunststoffummantelte Fiberoptiken, Serie FE/FT-11, Automatische Erkennung PNP/NPN, IP 65, Umgebungstemperatur -25...60 °C, M8-Steckverbindung


Weitere Informationen finden Sie im aktuellen Bulletin (PDF-File 346 kB).