Positionssensorik und Objekterkennung
Redundantes Impulsauswertesystem Der Vision Sensor nimmt Ihre Produktion unter die Lupe. Kapazitive Handsensoren für die Aufwand-Montage. Magnetsensoren im Ganzmetallgehäuse Mit Sicherheit Metall erkennen. Panel PC für raue Umgebungen T-Nut-Zylindersensoren mit M8-Stecker Cooling-Box für Baureihe O1D Multiturn-Drehgeber für raue Bedingungen Ganzmetallsensoren für die Lebensmittelindustrie Sicherheits-Lichtgitter für hygienische Applikationen Sicherheits-Lichtgitter mit Aktiv / Passiv-System. 2-Leiter induktive Ganzmetallsensoren 500 mA Laststrom für T-Nut-Sensoren Die O5-Familie mit NPN-Varianten efector valvis mit AS-Interface Ganzmetallsensoren in NPN-Ausführung Opto-Familie O7 – klein, kompakt, präzise T-Nut-Zylindersensor im Atex-Bereich ecolink M8 für den Hygiene- und Nassbereich ecolink M12 Archiv
Fluidsensorik und Diagnosesysteme Bussystem AS-Interface Steuerungssysteme Identifikationssysteme

 
MAXIpower im MINIformat. Jetzt auch mit Laserklasse 1.
 
 

 
Lasertechnologie für die Montage- und Handlingstechnik.
  • Hohe Präzision: auch kleinste Objekte bis 0,8 mm werden sicher erkannt.
  • Hohe Schaltfrequenz bis 2000 Hz für schnelle Prozesse.
  • Optik frontal oder seitlich mit diversen Befestigungsmöglichkeiten.
  • Präzise Hintergrundausblendung für eine sichere Funktion.
  • Umfangreiches Zubehör, z.B. Montage- und Feinjustageeinheit.

Hohe Präzision und Laserschutzklasse 1
Die Sensoren erfassen kleinste Objekte bis zu einem Durchmesser von nur 0,8 mm. Erweiterte Einsatzmöglichkeiten dieser hochgenauen, kleinen und bewährten Bauform bietet jetzt ein Laser der Schutzklasse 1 (EN 60825).

Außergewöhnliches Preis- / Leistungsverhältnis
Mit den Lasersensoren der Bauform OJ ist die Entscheidung für Lasergeräte keine Frage des Preises mehr.

Einfache Ausrichtung und Montage
Der auf dem Objekt sichtbare Laserlichtfleck erleichtert die Ausrichtung der Sensoren, die zudem durch umfangreiche Befestigungskomponenten innerhalb kürzester Zeit montiert sind.

Applikationen
Für Applikationen, die eine hohe Genauigkeit erfordern. Erfassung kleinster Objekte oder Objekthöhen.

Reflexlichttaster mit Hintergrundausblendung · M8-Steckverbindung · 4-Leiter DC PNP
OJ5152 - Reflexlichttaster, Elektronisches Schloss, Sichtbares Laserlicht, LASER KLASSE 1, LASER-Reflexlichttaster, Hintergrundausblendung, Externe Teach-Funktion, frontale Optik, Hell-/Dunkelschaltung programmierbar, DC PNP, IP 67, Umgebungstemperatur -10...60 °CTastweite: 0,015...0,2 m, M8-Steckverbindung
OJ5154 - Reflexlichttaster, Elektronisches Schloss, Sichtbares Laserlicht, LASER KLASSE 1, LASER-Reflexlichttaster, Hintergrundausblendung, Externe Teach-Funktion, seitliche Optik, Hell-/Dunkelschaltung programmierbar, DC PNP, IP 67, Umgebungstemperatur -10...60 °CTastweite: 0,015...0,2 m, M8-Steckverbindung
OJ5158 - Reflexlichttaster, Elektronisches Schloss, Externe Teach-Funktion, Hintergrundausblendung, LASER-Reflexlichttaster, Sichtbares Laserlicht, LASER KLASSE 1, seitliche Optik, Hell-/Dunkelschaltung programmierbar, DC PNP, IP 67, Umgebungstemperatur -10...60 °CTastweite: 0,007...0,15 m, M8-Steckverbindung

Reflexlichtschranke mit Polfilter · M8-Steckverbindung · 4-Leiter DC PNP
OJ5114 - Reflexlichtschranke, Elektronisches Schloss, LASER-Reflexlichtschranke, Polfilter, Sichtbares Laserlicht, LASER KLASSE 1, Externe Teach-Funktion, frontale Optik, Hell-/Dunkelschaltung programmierbar, DC PNP, IP 67, Umgebungstemperatur -10...60 °C, Reichweite ...8 m, M8-Steckverbindung
OJ5136 - Reflexlichtschranke, Elektronisches Schloss, LASER-Reflexlichtschranke, Polfilter, Sichtbares Laserlicht, LASER KLASSE 1, Externe Teach-Funktion, seitliche Optik, Hell-/Dunkelschaltung programmierbar, DC PNP, IP 67, Umgebungstemperatur -10...60 °C, Reichweite ...8 m, M8-Steckverbindung

Einweglichtschranke – Sender · M8-Steckverbindung
OJ5138 - Einweglichtschranke, Sichtbares Laserlicht, LASER KLASSE 1, seitliche Optik, DC, IP 67, Umgebungstemperatur -10...60 °C, Reichweite ...15 m, M8-Steckverbindung
OJ5141 - Einweglichtschranke, Sichtbares Laserlicht, LASER KLASSE 1, seitliche Optik, DC, IP 67, Umgebungstemperatur -10...60 °C, Reichweite ...1 m, M8-Steckverbindung

Einweglichtschranke – Empfänger · M8-Steckverbindung · 4-Leiter DC PNP
OJ5139 - Einweglichtschranke, Elektronisches Schloss, Sichtbares Laserlicht, LASER KLASSE 1, Externe Teach-Funktion, seitliche Optik, Hell-/Dunkelschaltung programmierbar, DC PNP, IP 67, Umgebungstemperatur -10...60 °C, Reichweite ...15 m, M8-Steckverbindung
OJ5142 - Einweglichtschranke, Elektronisches Schloss, Sichtbares Laserlicht, LASER KLASSE 1, Externe Teach-Funktion, seitliche Optik, Hell-/Dunkelschaltung programmierbar, DC PNP, IP 67, Umgebungstemperatur -10...60 °C, Reichweite ...1 m, M8-Steckverbindung

Weitere Informationen finden Sie im aktuellen Bulletin (PDF-File 345 kB).