Positionssensorik und Objekterkennung
Redundantes Impulsauswertesystem Der Vision Sensor nimmt Ihre Produktion unter die Lupe. Kapazitive Handsensoren für die Aufwand-Montage. Magnetsensoren im Ganzmetallgehäuse Mit Sicherheit Metall erkennen. Panel PC für raue Umgebungen T-Nut-Zylindersensoren mit M8-Stecker Cooling-Box für Baureihe O1D Multiturn-Drehgeber für raue Bedingungen Ganzmetallsensoren für die Lebensmittelindustrie Sicherheits-Lichtgitter für hygienische Applikationen Sicherheits-Lichtgitter mit Aktiv / Passiv-System. 2-Leiter induktive Ganzmetallsensoren 500 mA Laststrom für T-Nut-Sensoren Die O5-Familie mit NPN-Varianten efector valvis mit AS-Interface Ganzmetallsensoren in NPN-Ausführung Opto-Familie O7 – klein, kompakt, präzise T-Nut-Zylindersensor im Atex-Bereich ecolink M8 für den Hygiene- und Nassbereich ecolink M12 Archiv
Fluidsensorik und Diagnosesysteme Bussystem AS-Interface Steuerungssysteme Identifikationssysteme

 
Kapazitive Sensoren mit Durchblick.
 
 

 
Erfassen von leitenden Medien durch die Wandung
  • Einfacher Abgleich in der Applikation mittels Tastendruck.
  • Automatische Erkennung von PNP- oder NPN-Ausgangslasten.
  • Schließer- / Öffnerfunktion frei wählbar.
  • Gut sichtbare Anzeige des Schaltzustandes.
  • Erhöhte Störfestigkeit.

Anwendung
Die Sensoren des Typs KG506x sind optimiert für das Erfassen leitender Medien durch nichtmetallische Wandungen oder an Bypässen. Sie werden eingesetzt, um den Mindestfüllstand, Leckagen oder eine Überfüllung von Behältern zu erfassen.

Inbetriebnahme
Das neue Bedienkonzept ermöglicht den Abgleich und die Einstellung der Ausgangsfunktion mit nur einem Tastendruck. Die automatische Lasterkennung vereinfacht die Projektierung und Inbetriebnahme an unterschiedlichen Auswertesystemen.

Applikationen
Optimiert für das Erfassen von leitenden Medien mit einer Dielektrizitätskonstante > 20

KG5067 – Bauform M18 · nicht bündiger Einbau · Einstellbereich 2...14 mm, PNP / NPN
KG5069 – Bauform M18 · nicht bündiger Einbau · Einstellbereich 2...14 mm, PNP


Weitere Informationen finden Sie im aktuellen Bulletin (PDF-File 248kB).