Positionssensorik und Objekterkennung
Redundantes Impulsauswertesystem Der Vision Sensor nimmt Ihre Produktion unter die Lupe. Kapazitive Handsensoren für die Aufwand-Montage. Magnetsensoren im Ganzmetallgehäuse Mit Sicherheit Metall erkennen. Panel PC für raue Umgebungen T-Nut-Zylindersensoren mit M8-Stecker Cooling-Box für Baureihe O1D Multiturn-Drehgeber für raue Bedingungen Ganzmetallsensoren für die Lebensmittelindustrie Sicherheits-Lichtgitter für hygienische Applikationen Sicherheits-Lichtgitter mit Aktiv / Passiv-System. 2-Leiter induktive Ganzmetallsensoren 500 mA Laststrom für T-Nut-Sensoren Die O5-Familie mit NPN-Varianten efector valvis mit AS-Interface Ganzmetallsensoren in NPN-Ausführung Opto-Familie O7 – klein, kompakt, präzise T-Nut-Zylindersensor im Atex-Bereich ecolink M8 für den Hygiene- und Nassbereich ecolink M12 Archiv
Fluidsensorik und Diagnosesysteme Bussystem AS-Interface Steuerungssysteme Identifikationssysteme

 
Rückmeldung für Schwenkantriebe gemäß ATEX Kategorie 3G.
 
 

 
Doppelsensor mit AS-i Schnittstelle für Anwendungen in Bioethanolanlagen.
  • Induktiver Doppelsensor für den Gas-Ex-Bereich, Zone 2.
  • Aufbau an Stellgliedern nach VDI/VDE 3845.
  • Ansteuerung des Magnetventils direkt aus dem Sensor möglich.
  • Peripherie- / Kommunikationsfehleranzeige mit Leitungsbrucherkennung.
  • Einfache Verdrahtung und Inbetriebnahme.
Einsatzgebiet im Gas-Ex-Bereich
Der induktive Doppelsensor erfüllt die Anforderungen der ATEX-Kategorie 3G in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 2.

Optimaler Schutz vor mechanischen Belastungen
Das Metallgehäuse schützt den Sensor und die Steckverbindungen optimal vor äußeren mechanischen Einflüssen. Die Schlagfestigkeit wurde nach EN 60079-0: 2006 mit 4 Joule nachgewiesen.

Zusatzdiagnose
Über zwei Datenbits können Vorfälle wie Kurzschluss oder Kabelbruch am Ausgang getrennt ausgewertet werden, um so gezielte Serviceinformationen zu erhalten.

AC326A - ATEX Gruppe II Kategorie 3G, Bauform T5, Schaltabstand 4 mm nicht bündig

Weitere Informationen finden Sie im aktuellen Bulletin (PDF-File 307 kB).