Positionssensorik und Objekterkennung
Redundantes Impulsauswertesystem Der Vision Sensor nimmt Ihre Produktion unter die Lupe. Kapazitive Handsensoren für die Aufwand-Montage. Magnetsensoren im Ganzmetallgehäuse Mit Sicherheit Metall erkennen. Panel PC für raue Umgebungen T-Nut-Zylindersensoren mit M8-Stecker Cooling-Box für Baureihe O1D Multiturn-Drehgeber für raue Bedingungen Ganzmetallsensoren für die Lebensmittelindustrie Sicherheits-Lichtgitter für hygienische Applikationen Sicherheits-Lichtgitter mit Aktiv / Passiv-System. 2-Leiter induktive Ganzmetallsensoren 500 mA Laststrom für T-Nut-Sensoren Die O5-Familie mit NPN-Varianten efector valvis mit AS-Interface Ganzmetallsensoren in NPN-Ausführung Opto-Familie O7 – klein, kompakt, präzise T-Nut-Zylindersensor im Atex-Bereich ecolink M8 für den Hygiene- und Nassbereich ecolink M12 Archiv
Fluidsensorik und Diagnosesysteme Bussystem AS-Interface Steuerungssysteme Identifikationssysteme

 
Berührungslos wirkender induktiver Sicherheitssensor.
 
 

 
Detektion ohne magnetisches Gegenstück oder codierten Betätiger.
  • Geeignet für die Personen- und Maschinensicherheit.
  • Sichere Funktion ohne spezifischen Betätiger.
  • Anschluss der Sensoren an Sicherheits-SPS, Bussysteme und Relais möglich.
  • Entspricht den Anforderungen nach IEC 61508 SIL3 und ISO 13849-1 PL e.
  • Zertifiziert nach IEC 62061, SILcl3.


Selbstüberwachende Ausführung endlich ohne Gegenmagnet und Betätiger.

2 x Schaltausgang PNP (Öffnerfunktion)
Aufgrund der eingesetzten Fenstertechnik, dem räumlich und zeitlich überwachten Freigabebereich, ist ein Gegenstück, z.B. Magnet oder eine mechanisch spezielle Betätigerform, zu den Sensoren nicht erforderlich.
Bei Entfernen des Metalls aus dem Freigabebereich öffnen die Ausgangskreise. Der Sicherheitssensor kann an zugelassene, zweikanalige Auswertegeräte ohne Querschlusserkennung, die für plusschaltende berührungslos wirkende Schutzeinrichtungen (BWS) geeignet sind, angeschlossen werden. Im Fehlerfall, z.B. Querschluss der Anschlussleitungen, geht der Sensor in den als sicher definierten Zustand über.

GI701S - M12-Steckverbindung / Ausgangsfunktion 2 PNP no (OSSD)

Weitere Informationen finden Sie im aktuellen Bulletin (PDF-File 318 kB).