Positionssensorik und Objekterkennung
Redundantes Impulsauswertesystem Der Vision Sensor nimmt Ihre Produktion unter die Lupe. Kapazitive Handsensoren für die Aufwand-Montage. Magnetsensoren im Ganzmetallgehäuse Mit Sicherheit Metall erkennen. Panel PC für raue Umgebungen T-Nut-Zylindersensoren mit M8-Stecker Cooling-Box für Baureihe O1D Multiturn-Drehgeber für raue Bedingungen Ganzmetallsensoren für die Lebensmittelindustrie Sicherheits-Lichtgitter für hygienische Applikationen Sicherheits-Lichtgitter mit Aktiv / Passiv-System. 2-Leiter induktive Ganzmetallsensoren 500 mA Laststrom für T-Nut-Sensoren Die O5-Familie mit NPN-Varianten efector valvis mit AS-Interface Ganzmetallsensoren in NPN-Ausführung Opto-Familie O7 – klein, kompakt, präzise T-Nut-Zylindersensor im Atex-Bereich ecolink M8 für den Hygiene- und Nassbereich ecolink M12 Archiv
Fluidsensorik und Diagnosesysteme Bussystem AS-Interface Steuerungssysteme Identifikationssysteme

 
Induktiver Sicherheitssensor erfasst direkt Metall.
 
 

 
Detektion ohne magnetisches Gegenstück oder codierten Betätiger.
  • Geeignet für die Personen- und Maschinensicherheit.
  • Sichere Endlagenüberwachung an bewegten Maschinenteilen.
  • Anschluss der Sensoren an Sicherheits-SPS, -Bussysteme und -Logik möglich.
  • Erhöhte Anlagenverfügbarkeit und -sicherheit.
  • Zertifiziert nach IEC 62061 SILcl2, entspricht IEC 61508 SIL2.

Anforderungsprofile an den Sicherheitssensor:
Sicheres Positionieren an Rundtakttischen und Werkzeugmaschinen. Sicheres Auslösen von Schleichfahrt oder Endabschaltung an Pressen, Portalrobotern und Antrieben. Sichere Bereichsüberwachung bei Robotern. Der Sicherheitssensor erhöht die Verfügbarkeit und Sicherheit Ihrer Anlage und kann an zugelassene Auswertegeräte angeschlossen werden. Teure Wartungsintervalle entfallen durch Verschleißfreiheit. Fehlerfälle wie z.B. Spulenbruch werden diagnostiziert und der Sensor geht in den als sicher definierten Zustand über. Bei einem Querschluss zwischen der Versorgungsspannung und einem Ausgang ist der Sicherheitssensor in der Lage, den jeweils anderen Ausgang bei einer Sicherheitsanforderung abzuschalten.

GF711S - M12-Steckverbindung / Ausgangsfunktion 2 PNP no (OSSD)

Weitere Informationen finden Sie im aktuellen Bulletin (PDF-File 305 kB).