Positionssensorik und Objekterkennung
Redundantes Impulsauswertesystem Der Vision Sensor nimmt Ihre Produktion unter die Lupe. Kapazitive Handsensoren für die Aufwand-Montage. Magnetsensoren im Ganzmetallgehäuse Mit Sicherheit Metall erkennen. Panel PC für raue Umgebungen T-Nut-Zylindersensoren mit M8-Stecker Cooling-Box für Baureihe O1D Multiturn-Drehgeber für raue Bedingungen Ganzmetallsensoren für die Lebensmittelindustrie Sicherheits-Lichtgitter für hygienische Applikationen Sicherheits-Lichtgitter mit Aktiv / Passiv-System. 2-Leiter induktive Ganzmetallsensoren 500 mA Laststrom für T-Nut-Sensoren Die O5-Familie mit NPN-Varianten efector valvis mit AS-Interface Ganzmetallsensoren in NPN-Ausführung Opto-Familie O7 – klein, kompakt, präzise T-Nut-Zylindersensor im Atex-Bereich ecolink M8 für den Hygiene- und Nassbereich ecolink M12 Archiv
Fluidsensorik und Diagnosesysteme Bussystem AS-Interface Steuerungssysteme Identifikationssysteme

 
ecolink M12 - für Hygiene- und Nassbereiche in der Lebensmittelindustrie.
 
 

 
ecolink M12, die sichere Verbindung auch in schwierigen Applikationen.
  • Verbindungstechnik entspricht der M12-Norm (EN 61076).
  • Optimale Abdichtung auch bei werkzeugloser Montage.
  • Mechanischer Festanschlag schützt den O-Ring vor Zerstörung.
  • Rüttelsicherung mit Sägezahnkontur sichert Mutter gegen Schock und Vibration.
  • LEDs bei starker Lichteinstrahlung gut sichtbar.

ecolink M12 für anspruchsvolle Anwendungen
Die meisten Applikationen erfordern spezielle Lösungen. Nur hochwertige Materialien, sichere Produktionsprozesse und fehlerfreie Montage führen auf Dauer zum Erfolg. Der integrierte Festanschlag schützt den O-Ring vor Zerstörung durch zu festes Anziehen der Mutter. Die Montage und Demontage erfolgt dabei ohne Hilfsmittel. Die asymmetrisch wirkende Vibrationssicherung hält die Überwurfmutter fest in ihrer Position und garantiert so eine optimale und dauerhafte Abdichtung.

Hochwertige, speziell auf die Anwendung abgestimmte Materialien und eine intensive Überwachung während und nach der Fertigung garantieren höchsten Qualitätsstandard.


Ausführung Verbindungsleitung, M12, 4-polig

EVT001 - gerade, 5 m PVC-KabelEVT004 - abgewinkelt, 5 m PVC-KabelEVT007 - abgewinkelt, LED, 5 m PVC-Kabel
EVT040 - Stecker gerade, Dose gerade, 0,3 m PVC-KabelEVT043 - Stecker gerade, Dose gerade, 2 m PVC-KabelEVT045 - Stecker gerade, Dose gerade, 10 m PVC-Kabel
EVT046 - Stecker gerade, Dose gewinkelt, 0,3 m PVC-KabelEVT049 - Stecker gerade, Dose gewinkelt, 2 m PVC-KabelEVT051 - Stecker gerade, Dose gewinkelt, 10 m PVC-Kabel
EVT052 - Stecker gerade, Dose gewinkelt m. LED, 0,3 m PVC-KabelEVT055 - Stecker gerade, Dose gewinkelt m. LED, 2 m PVC-KabelEVT057 - Stecker gerade, Dose gewinkelt m. LED, 10 m PVC-Kabel

Weitere Varianten und Informationen finden Sie im aktuellen Prospekt (PDF-File 518 kB) und im aktuellen Bulletin (PDF-File 260 kB).




Virtuelle Produktvorstellung
(Flash-Animation)

Datei mit integriertem Flash-Player
(EXE-File 1.397kB)



Flashanimation