|  |
| |
|
|
|
|
|
Miniatur-Lichtschranke mit MAXIpower. |
|
| |
|
 |
|
| |
|

|
|
Extrem kleine Optos mit 3-poligem Pigtail-Anschluss M8 oder mit 2 m PVC-Kabel.
- Baugröße nur 20,6 x 12,5 x 7,6 mm, optimal für engste Platzverhältnisse.
- Sichere Erkennung kleinster Objekte.
- Sichtbarer Lichtfleck für eine einfache Ausrichtung der Sensoren.
- Hohe Reichweiten: Einweglichtschranke bis 1,2 m.
- Einfache und schnelle Ausrichtung mittels Kugelgelenkhalter.
Extrem kleine Sensoren Die optischen Sensoren der Bauform OH sind speziell für die Anforderungen in der Montage- und Handlingstechnik konzipiert. Bei Abmaßen von gerade einmal 20,6 x 12,5 x 7,6 mm lassen sie sich auch bei geringen Platzverhältnissen einfach in die Applikation integrieren. Die ifm electronic bietet die „Miniaturlichtschranken“ als Einweglichtschranke, Reflexlichtschranke und Reflexlichttaster an.
Einfache und schnelle Justage Der innovative Kugelgelenkhalter sowie ein sichtbarer Lichtfleck ermöglichen eine einfache und schnelle Justage der Sensoren.
0,2 m Anschlussleitung mit M8-Steckverbindung, 3-polig / 3-Leiter DC PNP
OH5017 – Reflexlichttaster mit Hintergrundausblendung, Tastweite 2...50 mm, Schaltfrequenz 800 HzOH5018 – Reflexlichttaster mit Hintergrundausblendung, Tastweite 1...30 mm, Schaltfrequenz 800 HzOH5016 – Reflexlichttaster mit Hintergrundausblendung, Tastweite 1...15 mm, Schaltfrequenz 800 HzOH5019 – Reflexlichttaster, Tastweite 800 mm, Schaltfrequenz 800 HzOH5020 – Einweg-Sender, Tastweite 1200 mmOH5015 – Einweg-Empfänger, Tastweite 1200 mm, Schaltfrequenz 200 Hz
2 m Anschlussleitung, 3-polig / 3-Leiter DC PNP
OH5004 – Reflexlichttaster mit Hintergrundausblendung, Tastweite 2...50 mm, Schaltfrequenz 800 HzOH5006 – Reflexlichttaster mit Hintergrundausblendung, Tastweite 1...30 mm, Schaltfrequenz 800 HzOH5008 – Reflexlichttaster mit Hintergrundausblendung, Tastweite 1...15 mm, Schaltfrequenz 800 HzOH5010 – Reflexlichttaster, Tastweite 800 mm, Schaltfrequenz 800 HzOH5001 – Einweg-Sender, Tastweite 1200 mmOH5002 – Einweg-Empfänger, Tastweite 1200 mm, Schaltfrequenz 200 Hz
Weitere Informationen finden Sie im aktuellen Bulletin (PDF-File 349kB).
|
|
|
|