Positionssensorik und Objekterkennung
Redundantes Impulsauswertesystem Der Vision Sensor nimmt Ihre Produktion unter die Lupe. Kapazitive Handsensoren für die Aufwand-Montage. Magnetsensoren im Ganzmetallgehäuse Mit Sicherheit Metall erkennen. Panel PC für raue Umgebungen T-Nut-Zylindersensoren mit M8-Stecker Cooling-Box für Baureihe O1D Multiturn-Drehgeber für raue Bedingungen Ganzmetallsensoren für die Lebensmittelindustrie Sicherheits-Lichtgitter für hygienische Applikationen Sicherheits-Lichtgitter mit Aktiv / Passiv-System. 2-Leiter induktive Ganzmetallsensoren 500 mA Laststrom für T-Nut-Sensoren Die O5-Familie mit NPN-Varianten efector valvis mit AS-Interface Ganzmetallsensoren in NPN-Ausführung Opto-Familie O7 – klein, kompakt, präzise T-Nut-Zylindersensor im Atex-Bereich ecolink M8 für den Hygiene- und Nassbereich ecolink M12 Archiv
Fluidsensorik und Diagnosesysteme Bussystem AS-Interface Steuerungssysteme Identifikationssysteme

 
Quaderförmige, induktive Sensoren mit praktischer Schnappbefestigung.
 
 

 
Zeitgewinn durch innovative Schnellmontage.
  • Kurze Baulänge für eingeschränkte Platzverhältnisse, nur 26 x 30 mm.
  • Innovative Schappbefestigung zur schnellen Montage.
  • M12-Stecker um 270° drehbar, alternativ: Kabelstecker-Variante.
  • Resistent gegen Öle und Kühlschmiermittel.
  • Aktive Fläche in drei Positionen wählbar.

Innovative Schnappbefestigung
Eine Schnellmontageplatte, die mit nur einer einzigen unverlierbaren Schraube montiert wird, gestattet eine deutlich schnellere Montage. Der Sensor lässt sich auf dieser Schnellmontageplatte einfach einklicken.

Robuste Konstruktion
Der spezielle konstruktive Aufbau sowie die Verwendung von hochwertigen Gehäuse- und Vergussmaterialien ermöglicht den Einsatz in aggressiven Umgebungen, in denen Öle und Kühlschmiermittel auftreten. Der variable Anschlussstecker ist um 270° drehbar.

IO5016 - Bauform 26 x 42,5 Quader, M12-Steckverbindung, Schließer, 2-Leiter PNP/NPNIO5017 - Bauform 26 x 26 Quader, Anschlussleitung 0,8 m PUR mit M12-Steckverbindung, Schließer, 2-Leiter PNP/NPNIO5018 - Bauform 26 x 26 Quader, Anschlussleitung 0,15 m PUR mit M12-Steckverbindung, Schließer, 2-Leiter PNP/NPN


Weitere Informationen finden Sie im aktuellen Bulletin (PDF-File 283 kB).