Magnetisch induktiver Inline-Durchflusssensor.
 
 

 
Mit Durchflussmengen-, Gesamtmengen und Temperaturanzeige.
  • Hohe Genauigkeit, Reproduzierbarkeit und Messdynamik.
  • Geeignet für leitfähige Medien ab 20 μS/cm, Durchflussmenge bis 100 l/min.
  • Binär-, Analog- und Impulsausgang für Signalweiterverarbeitung.
  • Verschiedene Prozessadaptionen über Adapter möglich.
  • 4-stellige alphanumerische LED-Anzeige zur Darstellung der Einheiten.


Virtuelle Produktvorstellung (Flash-Animation)
Datei mit integriertem Flash-Player (EXE-File 3086 kb)




Messverfahren
Der Durchflusssensor basiert auf dem Faraday’schen Induktionsprinzip. Das in einem Magnetfeld durch ein Rohr fließende leitfähige Medium erzeugt eine Spannung, die proportional der Geschwindigkeit, bzw. der Durchflussmenge ist.

Gerätefunktion
Über Elektroden wird diese Spannung abgegriffen und in einer Auswerteelektronik aufbereitet. Analog-, Binär- und Impulsausgang bieten vielfältige Möglichkeiten zur Weiterverarbeitung der Messdaten. Durch die flexible Tasten-Programmierung lässt sich der Durchflusssenor an unterschiedliche Gegebenheiten anpassen. Die Montage des Sensors erfolgt über Adapter. Eine hohe Schutzart und ein robustes Gehäuse zeichnen zudem den Sensor im Feld aus.

M12-Steckverbindung, Kontakte vergoldet · Elektrische Ausführung DC PNP/NPN · mit Display
SM6000 - Messbereich Durchfluss 0...25 l/min, Impulswertigkeit 0,05 l...30000 m3, Prozessanschluss G 1/2
SM7000 - Messbereich Durchfluss 0,2...50 l/min, Impulswertigkeit 0,1 l...50000 m3, Prozessanschluss G 3/4
SM8000 - Messbereich Durchfluss 0,2...100 l/min, Impulswertigkeit 0,1 l...100000 m3, Prozessanschluss G 1

M12-Steckverbindung, Kontakte vergoldet · Elektrische Ausführung DC · ohne Display
SM6050 - Messbereich Durchfluss 0...25 l/min, Prozessanschluss G 1/2
 

Weitere Informationen finden Sie im aktuellen Bulletin (PDF-File 366 kb)