Positionssensorik und Objekterkennung
Redundantes Impulsauswertesystem Der Vision Sensor nimmt Ihre Produktion unter die Lupe. Kapazitive Handsensoren für die Aufwand-Montage. Magnetsensoren im Ganzmetallgehäuse Mit Sicherheit Metall erkennen. Panel PC für raue Umgebungen T-Nut-Zylindersensoren mit M8-Stecker Cooling-Box für Baureihe O1D Multiturn-Drehgeber für raue Bedingungen Ganzmetallsensoren für die Lebensmittelindustrie Sicherheits-Lichtgitter für hygienische Applikationen Sicherheits-Lichtgitter mit Aktiv / Passiv-System. 2-Leiter induktive Ganzmetallsensoren 500 mA Laststrom für T-Nut-Sensoren Die O5-Familie mit NPN-Varianten efector valvis mit AS-Interface Ganzmetallsensoren in NPN-Ausführung Opto-Familie O7 – klein, kompakt, präzise T-Nut-Zylindersensor im Atex-Bereich ecolink M8 für den Hygiene- und Nassbereich ecolink M12 Archiv
Fluidsensorik und Diagnosesysteme Bussystem AS-Interface Steuerungssysteme Identifikationssysteme

 
Kompakter Abstandssensor mit 75 m Reichweite auf Tripelspiegel.
 
 

 
Der Weitsichtige – mit der Technologie des Siegers.
  • Einsatz bei Tageslicht bis zu 100.000 Lux möglich.
  • 2 Schaltausgänge, davon ein Ausgang als Analogausgang parametrierbar.
  • Einzigartiges Preis- / Leistungsverhältnis.
  • Skalierbarer Messbereich.
  • Umfangreiches Zubehör, z. B. Montage- und Feinjustageeinheit.

PMD-Technologie
(Sieger Hermes Award 2005)

Durch das innovative ON-Chip-Lichtlaufzeitmesssystem mit PMD-Technologie (Photo-Misch-Detektor) ist der O1D106 ein Abstandssensor mit den Fähigkeiten eines Messsystems zum Preis eines Standardsensors.

Kompakter Abstandssensor mit 75 m Reichweite
Mit den optional erhältlichen Reflektoren lassen sich Abstände in einem Bereich von 1 m bis 75 m erfassen. Dabei sind die Anwendungsbereiche vielseitig: Der Sensor kann z.B. zur Positionskontrolle von Krananlagen eingesetzt werden.

Umfangreiches Zubehör
Das Zubehörprogramm bietet große Tripelspiegel sowie eine Montage- bzw. Feinjustageeinheit für eine einfache Befestigung und präzise Ausrichtung des Sensors.

O1D106 - Kompakter Abstandssensor, M12-Steckverbindung, Messbereich 1...75 m, Lichtfleckdurchmesser 150 mm (bei 75 m), DC PNP

Weitere Informationen finden Sie im aktuellen Bulletin (PDF-File 315 kB).