Positionssensorik und Objekterkennung
Redundantes Impulsauswertesystem Der Vision Sensor nimmt Ihre Produktion unter die Lupe. Kapazitive Handsensoren für die Aufwand-Montage. Magnetsensoren im Ganzmetallgehäuse Mit Sicherheit Metall erkennen. Panel PC für raue Umgebungen T-Nut-Zylindersensoren mit M8-Stecker Cooling-Box für Baureihe O1D Multiturn-Drehgeber für raue Bedingungen Ganzmetallsensoren für die Lebensmittelindustrie Sicherheits-Lichtgitter für hygienische Applikationen Sicherheits-Lichtgitter mit Aktiv / Passiv-System. 2-Leiter induktive Ganzmetallsensoren 500 mA Laststrom für T-Nut-Sensoren Die O5-Familie mit NPN-Varianten efector valvis mit AS-Interface Ganzmetallsensoren in NPN-Ausführung Opto-Familie O7 – klein, kompakt, präzise T-Nut-Zylindersensor im Atex-Bereich ecolink M8 für den Hygiene- und Nassbereich ecolink M12 Archiv
Fluidsensorik und Diagnosesysteme Bussystem AS-Interface Steuerungssysteme Identifikationssysteme

 
Sichere Erkennung von trockenen Granulaten.
 
 

 
Kapazitive Sensoren speziell für die Kunststoffindustrie.
  • Einfacher Abgleich in der Applikation mittels Tastendruck.
  • Automatische Erkennung von PNP oder NPN-Ausgangslasten.
  • Schließer- / Öffnerfunktion frei wählbar.
  • Gut sichtbare Anzeige des Schaltzustandes.
  • Resistent gegen elektrostatische Entladung.

Anwendung
Überall dort, wo Kunststoffgranulate gefördert und verarbeitet werden, überwachen kapazitive Näherungssensoren die Füllstände – sei es in Leitungen und Silos oder durch Schaugläser hindurch in Ladestationen für Spritzgussmaschinen.
Dabei muss der Sensor ein großes Spektrum von Kunststoffen zuverlässig erfassen.

Inbetriebnahme
Das neue Bedienkonzept ermöglicht den Abgleich und die Einstellung der Ausgangsfunktion mit einem Tastendruck. Die automatische Lasterkennung vereinfacht den Anschluss an die marktüblichen Steuerungen.

KI5082 – Bauform M30, nichtbündiger Einbau, M12-Steckverbindung, Einstellbereich 5...40 mm, PNP / NPN
KI5083 – Bauform M30, nichtbündiger Einbau, M12-Steckverbindung, Einstellbereich 5...40 mm, PNP
KG5065 – Bauform M18, nichtbündiger Einbau, M12-Steckverbindung, Einstellbereich 4...24 mm, PNP / NPN
KG5066 – Bauform M18, nichtbündiger Einbau, M12-Steckverbindung, Einstellbereich 4...24 mm, PNP

Weitere Informationen finden Sie im aktuellen Bulletin (PDF-File 276kB).




Eine Flash-Animation verdeutlicht am Beispiel des KI5083 das neue Bedienkonzept für kapazitive Sensoren.

Virtuelle Produktvorstellung (Flash-Animation)Datei mit integriertem Flash-Player (EXE-File 795kB)


Flashanimation ki5083