Positionssensorik und Objekterkennung
Redundantes Impulsauswertesystem Der Vision Sensor nimmt Ihre Produktion unter die Lupe. Kapazitive Handsensoren für die Aufwand-Montage. Magnetsensoren im Ganzmetallgehäuse Mit Sicherheit Metall erkennen. Panel PC für raue Umgebungen T-Nut-Zylindersensoren mit M8-Stecker Cooling-Box für Baureihe O1D Multiturn-Drehgeber für raue Bedingungen Ganzmetallsensoren für die Lebensmittelindustrie Sicherheits-Lichtgitter für hygienische Applikationen Sicherheits-Lichtgitter mit Aktiv / Passiv-System. 2-Leiter induktive Ganzmetallsensoren 500 mA Laststrom für T-Nut-Sensoren Die O5-Familie mit NPN-Varianten efector valvis mit AS-Interface Ganzmetallsensoren in NPN-Ausführung Opto-Familie O7 – klein, kompakt, präzise T-Nut-Zylindersensor im Atex-Bereich ecolink M8 für den Hygiene- und Nassbereich ecolink M12 Archiv
Fluidsensorik und Diagnosesysteme Bussystem AS-Interface Steuerungssysteme Identifikationssysteme

 
Kapazitive Sensoren mit einem Tastendruck einsatzbereit.
 
 

 
Mit einem Tastendruck ist der Sensor parametriert und einsatzbereit.
  • Schließer- / Öffnerfunktion einstellbar mittels Tastendruck.
  • Automatische Erkennung von PNP- oder NPN-Ausgangslasten.
  • Leichte Einstellung des Schaltpunktes mittels Tastenbedienung.
  • Gut sichtbare Anzeige des Schaltzustandes mittels 4-Punkt-LED.
  • Robustes Edelstahlgehäuse für ein höheres Anzugsdrehmoment.

Anwendung
Kapazitive Sensoren erfassen metallische und nichtmetallische Werkstoffe in unterschiedlichen Applikationen.

Inbetriebnahme
Über die beiden Tasten wird die Ausgangsfunktion Schließer oder Öffner sowie der Schaltpunkt eingestellt. Die Schaltpunkteinstellung erfolgt dabei nur durch einen kurzen Tastendruck. Die Einstellungen können mittels Tastensperre gesichert werden.
Die automatische Erkennung einer PNP- oder NPN-Last, die variable Einstellung der Schaltfunktion und der schnelle Anschluss über die Steckverbindung erleichtern die Inbetriebnahme und reduzieren die Variantenanzahl.

KI5084 – Bauform M30, bündiger Einbau, M12-Steckverbindung, Einstellbereich 2...12 mm, PNP / NPN
KI5085 – Bauform M30, bündiger Einbau, M12-Steckverbindung, Einstellbereich 2...12 mm, PNP
KI5086 – Bauform M30, nichtbündiger Einbau, M12-Steckverbindung, Einstellbereich 3...26 mm, PNP / NPN
KI5087 – Bauform M30, nichtbündiger Einbau, M12-Steckverbindung, Einstellbereich 3...26 mm, PNP

Weitere Informationen finden Sie im aktuellen Bulletin (PDF-File 251kB).




Eine Flash-Animation verdeutlicht am Beispiel des KI5083 das neue Bedienkonzept für kapazitive Sensoren.

Virtuelle Produktvorstellung (Flash-Animation)Datei mit integriertem Flash-Player (EXE-File 795kB)


Flashanimation ki5083