Positionssensorik und Objekterkennung
Redundantes Impulsauswertesystem Der Vision Sensor nimmt Ihre Produktion unter die Lupe. Kapazitive Handsensoren für die Aufwand-Montage. Magnetsensoren im Ganzmetallgehäuse Mit Sicherheit Metall erkennen. Panel PC für raue Umgebungen T-Nut-Zylindersensoren mit M8-Stecker Cooling-Box für Baureihe O1D Multiturn-Drehgeber für raue Bedingungen Ganzmetallsensoren für die Lebensmittelindustrie Sicherheits-Lichtgitter für hygienische Applikationen Sicherheits-Lichtgitter mit Aktiv / Passiv-System. 2-Leiter induktive Ganzmetallsensoren 500 mA Laststrom für T-Nut-Sensoren Die O5-Familie mit NPN-Varianten efector valvis mit AS-Interface Ganzmetallsensoren in NPN-Ausführung Opto-Familie O7 – klein, kompakt, präzise T-Nut-Zylindersensor im Atex-Bereich ecolink M8 für den Hygiene- und Nassbereich ecolink M12 Archiv
Fluidsensorik und Diagnosesysteme Bussystem AS-Interface Steuerungssysteme Identifikationssysteme

 
M18-Lasersensoren für höchste Präzision bei kleinen Objekten.
 
 

 
Hochgenaue Positionserfassung in der Montage- und Handlingstechnik.
  • Sichere Erfassung auch kleinster Objekte ab 0,5 mm Durchmesser.
  • Qualität und Genauigkeit zu einem unschlagbaren Preis.
  • Sichtbarer Laserlichtfleck für eine einfache Ausrichtung der Sensoren.
  • Teach-Verfahren spart Zeit und Kosten bei der Inbetriebnahme.
  • Präzise Hintergrundausblendung für eine sichere Funktion.

Hochgenaue Lasersensoren
Auch kleinste Objekte werden dank der Lasertechnologie sicher erfasst. Die Einrichtung der Sensoren ist dabei sehr anwenderfreundlich: Der sichtbare Laserfleck und das neue Teach-Verfahren ermöglichen die optimale Einstellung der Sensoren in kürzester Zeit. Mit den neuen Lasersensoren der Bauform OG ist die Entscheidung für Lasergeräte keine Frage des Preises mehr.

Varianten
Diese Baureihe umfasst leistungsstarke Einwegsysteme, Reflexlichtschranken mit Polfilter und Reflexlichttaster mit Hintergrundausblendung für anspruchsvolle Applikationen, wie sie häufig in der Montage- und Handlingstechnik vorkommen. Über die Teach-Tasten ist die Hell- / Dunkelschaltung bequem einstellbar. Alle Sensoren haben ein robustes Edelstahlgehäuse.

M12-Steckverbindung/3-Leiter DC PNP

OGH700 - Reflexlichttaster mit Hintergrundausblendung, Tastweite 20...200 mm
OGP700 - Reflexlichtschranke mit Polfilter, Reichweite 30...15000 mm
OGP701 - Reflexlichtschranke mit Polfilter, Reichweite 30...2000 mm
OGS700 - Einweg–Sender, Reichweite 0...60000 mm
OGS701 - Einweg–Sender, Reichweite 0...2000 mm
OGE700 - Einweg–Empfänger, Reichweite 0...60000 mm
OGE701 - Einweg–Empfänger, Reichweite 0...2000 mm


Weitere Informationen finden Sie im aktuellen Bulletin (PDF-File 378 kB).