Positionssensorik und Objekterkennung
Redundantes Impulsauswertesystem Der Vision Sensor nimmt Ihre Produktion unter die Lupe. Kapazitive Handsensoren für die Aufwand-Montage. Magnetsensoren im Ganzmetallgehäuse Mit Sicherheit Metall erkennen. Panel PC für raue Umgebungen T-Nut-Zylindersensoren mit M8-Stecker Cooling-Box für Baureihe O1D Multiturn-Drehgeber für raue Bedingungen Ganzmetallsensoren für die Lebensmittelindustrie Sicherheits-Lichtgitter für hygienische Applikationen Sicherheits-Lichtgitter mit Aktiv / Passiv-System. 2-Leiter induktive Ganzmetallsensoren 500 mA Laststrom für T-Nut-Sensoren Die O5-Familie mit NPN-Varianten efector valvis mit AS-Interface Ganzmetallsensoren in NPN-Ausführung Opto-Familie O7 – klein, kompakt, präzise T-Nut-Zylindersensor im Atex-Bereich ecolink M8 für den Hygiene- und Nassbereich ecolink M12 Archiv
Fluidsensorik und Diagnosesysteme Bussystem AS-Interface Steuerungssysteme Identifikationssysteme

 
Vielfältiges Montagezubehör für unterschiedliche Zylindertypen.
 
 

 
Damit passt der Sensor auf alle gängigen Zylinderbauformen.
  • Adapter für Rund-, Profilrohr-, T-Nut-, Zugstangen- und Trapeznutzylinder.
  • Geringe Aufbauhöhe durch optimal angepasste, mechanische Lösung.
  • Robuste Konstruktion: Geschützter Einbau des Sensors im Adapter.
  • Einfache, schnelle und sichere Montage.

Verschiedene Zylinderprofile
Um die Vorteile des T-Nut-Zylindersensors auch für alle anderen gängigen Zylinderarten verfügbar zu machen, haben wir spezielles Zubehör entwickelt. Dadurch kann der Sensor mühelos an verschiedene Zylinderprofile wie Rund-, Zugstangen-, Profilrohr- und Trapeznutzylinder angebracht werden.

Geringe Aufbauhöhe
Durch die spezielle Konstruktion des Zubehörs ist eine optimale Raumausnutzung gewährleistet. Dies erleichtert die Inbetriebnahme und die Integration des Schalters in die jeweilige Applikation.

Robuste Metallausführung
Der Zylindersensor ist durch den sicheren Einbau im Adapter optimal vor mechanischen Beschädigungen geschützt.

Rundzylinder

E11816 - Ø Kolben 8...12 mm
E11817 - Ø Kolben 16...20 mm
E11818 - Ø Kolben 25...32 mm
E11819 - Ø Kolben 40 mm
E11820 - Ø Kolben 50 mm
E11821 - Ø Kolben 63 mm
E11822 - Ø Kolben 80 mm
E11823 - Ø Kolben 100 mm

Profilstangenzylinder

E11797 - Dicke der Profilstange 5...11 mm (z.B. Ø Kolben 32 mm)
E11799 - Dicke der Profilstange 9...15 mm (z.B. Ø Kolben 32...63 mm)
E11801 - Dicke der Profilstange 14...20 mm (z.B. Ø Kolben 80...100 mm)

Zugstangenzylinder

E11913 - Ø Zugstange 3...6 mm (z.B. Ø Kolben 16...32 mm)
E11912 - Ø Zugstange 5...7 mm (z.B. Ø Kolben 32...50 mm)
E11797 - Ø Zugstange 5...11 mm (z.B. Ø Kolben 32...100 mm)
E11799 - Ø Zugstange 9...15 mm (z.B. Ø Kolben < 125 mm)

Trapeznutzylinder

E11796 - Trapeznut

Bosch-Rexroth-Zylinder

E11892 - Außenliegende Trapezführung, 11mm (z.B. Baureihe PRB)
E11893 - Außenliegende Trapezführung, 6 mm (z.B. Baureihe 2700)
E11894 - L-Nut (z.B. Baureihe 523)

SMC-Zylinder

E11890 - T-Nut-Schiene, flach (z.B. Baureihe ECDQ2)
E11891 - T-Nut-Schiene, hoch (z.B. Baureihe CDQ2)
E11872 - Schräge T-Nut (z.B. Baureihe CP95)

Festo-Zylinder

E11895 - Profilschiene (z.B Baureihe DZH)

Adapter C-Nut auf T-Nut

E11928 - T-Nut-Adapter für C-Nut-Schalter, bündiger Einbau
E11914 - T-Nut-Adapter für C-Nut-Schalter, nicht bündiger Einbau

Memoryblock

E11798 - Endanschlag zur Schaltpunktfixierung


Weitere Informationen finden Sie im aktuellen Bulletin (PDF-File 275 kB).