Positionssensorik und Objekterkennung
Redundantes Impulsauswertesystem Der Vision Sensor nimmt Ihre Produktion unter die Lupe. Kapazitive Handsensoren für die Aufwand-Montage. Magnetsensoren im Ganzmetallgehäuse Mit Sicherheit Metall erkennen. Panel PC für raue Umgebungen T-Nut-Zylindersensoren mit M8-Stecker Cooling-Box für Baureihe O1D Multiturn-Drehgeber für raue Bedingungen Ganzmetallsensoren für die Lebensmittelindustrie Sicherheits-Lichtgitter für hygienische Applikationen Sicherheits-Lichtgitter mit Aktiv / Passiv-System. 2-Leiter induktive Ganzmetallsensoren 500 mA Laststrom für T-Nut-Sensoren Die O5-Familie mit NPN-Varianten efector valvis mit AS-Interface Ganzmetallsensoren in NPN-Ausführung Opto-Familie O7 – klein, kompakt, präzise T-Nut-Zylindersensor im Atex-Bereich ecolink M8 für den Hygiene- und Nassbereich ecolink M12 Archiv
Fluidsensorik und Diagnosesysteme Bussystem AS-Interface Steuerungssysteme Identifikationssysteme

 
C-Nut-Zylindersensoren in kurzer oder bündiger Variante.
 
 

 
Eine clevere Alternative zum Reed-Schalter.
  • Selbstklemmende Fixierung für schnelle Montage und einfache Justage.
  • Praktisch: Einfach von oben in die C-Nut einsetzbar.
  • Gerätevarianten mit Anschlusskabel und M8-Kabelstecker erhältlich.
  • Sehr gute Kabelzugentlastung durch Befestigung am Kabelausgang.
  • Für die gängigsten C-Nuten geeignet.

Bündig oder kurz
Der Zylindersensor ist für kleine Parallelgreifer und Kurzhubzylinder mit C-Nut geeignet. Mit einer Aufbauhöhe von gerade einmal 5 mm kann er bündig von oben in die gängigsten C-Nuten eingesetzt werden. Durch seinen bündigen Einbau ist er weitestgehend gegen Beschädigungen geschützt. Für Miniaturgreifer ist eine 17,5 mm kurze Variante erhältlich. Der Sensor wird in die Nut eingeklippst und durch seinen Klemmmechanismus fest in der Nut gehalten. Die Fixierung am Ende des Zylindersensors bietet eine ausgezeichnete Kabelzugentlastung.

Lange Standzeiten
Berührungslose Sensoren arbeiten praktisch verschleißfrei und erreichen vielfach höhere Standzeiten als Reed-Schalter. Dies erspart kostspielige Instandhaltungs- und Stillstandzeiten.

Anschlussleitung 2 m

MK5300 - Bauform/Abmessungen 17,5 x 7,8 mm
MK5306 - Bauform/Abmessungen 17,5 x 7,8 mm
MK5312 - Bauform/Abmessungen 24 x 5 mm

Anschlussleitung mit M8-Steckverbindung

MK5301 - Bauform/Abmessungen 17,5 x 7,8 mm
MK5307 - Bauform/Abmessungen 17,5 x 7,8 mm
MK5310 - Bauform/Abmessungen 24 x 5 mm

Anschlussleitung mit M8-Steckverbindung drehbar

MK5302 - Bauform/Abmessungen 17,5 x 7,8 mm
MK5311 - Bauform/Abmessungen 24 x 5 mm

Anschlussleitung mit M12-Steckverbindung drehbar

MK5304 - Bauform/Abmessungen 17,5 x 7,8 mm
MK5314 - Bauform/Abmessungen 24 x 5 mm


Weitere Informationen finden Sie im aktuellen Bulletin (PDF-File 279 kB).