Positionssensorik und Objekterkennung
Redundantes Impulsauswertesystem Der Vision Sensor nimmt Ihre Produktion unter die Lupe. Kapazitive Handsensoren für die Aufwand-Montage. Magnetsensoren im Ganzmetallgehäuse Mit Sicherheit Metall erkennen. Panel PC für raue Umgebungen T-Nut-Zylindersensoren mit M8-Stecker Cooling-Box für Baureihe O1D Multiturn-Drehgeber für raue Bedingungen Ganzmetallsensoren für die Lebensmittelindustrie Sicherheits-Lichtgitter für hygienische Applikationen Sicherheits-Lichtgitter mit Aktiv / Passiv-System. 2-Leiter induktive Ganzmetallsensoren 500 mA Laststrom für T-Nut-Sensoren Die O5-Familie mit NPN-Varianten efector valvis mit AS-Interface Ganzmetallsensoren in NPN-Ausführung Opto-Familie O7 – klein, kompakt, präzise T-Nut-Zylindersensor im Atex-Bereich ecolink M8 für den Hygiene- und Nassbereich ecolink M12 Archiv
Fluidsensorik und Diagnosesysteme Bussystem AS-Interface Steuerungssysteme Identifikationssysteme

 
Berührungslos wirkender induktiver Sicherheitssensor.
 
 

 
Direkte Erfassung von Metall löst neue Applikationen.
  • Geeignet für die Personen- und Maschinensicherheit.
  • Sichere Funktion ohne spezifischen Betätiger.
  • Anschluss der Sensoren an Sicherheits-SPS, Bussysteme und Relais möglich.
  • Zertifiziert nach EN 954-1, Kategorie 4 PDF-M nach EN 60947-5-3.
  • Zertifiziert nach IEC 62061, SILcl 3 entspricht IEC 61508 SIL3.

Selbstüberwachende Ausführung endlich ohne Gegenmagnet und Betätiger.
2 x Schaltausgang PNP (Öffnerfunktion)

Die eingesetzte Fenstertechnik überwacht den Freigabebereich räumlich und zeitlich. Somit ist ein spezielles Gegenstück, z.B. Magnet oder mechanischer Betätiger, nicht mehr erforderlich. Beim Entfernen des Metalls aus dem Freigabebereich öffnen die Ausgangskreise. Der Sicherheitssensor kann an zugelassene, zweikanalige Auswertegeräte ohne Querschlusserkennung, die für plusschaltende berührungslos wirkende Schutzeinrichtungen (BWS) geeignet sind, angeschlossen werden. Im Fehlerfall, z.B. Querschluss der Anschlussleitungen, geht der Sensor in den als sicher definierten Zustand über.

 GM701S - Freigabebereich 10...15 mm nb (einseitig auf Metall bündig einbaubar)

Weitere Informationen finden Sie im aktuellen Bulletin (PDF-File 256 kB).




Eine Flash-Animation verdeutlicht am Beispiel des quaderförmigen GM504s die Funktionsweise der innovativen Fenstertechnik der ifm Sicherheitsschalter.

Virtuelle Produktvorstellung (Flash-Animation)Datei mit integriertem Flash-Player (EXE-File 500kB)


Flashanimation gm504s