Positionssensorik und Objekterkennung
Redundantes Impulsauswertesystem Der Vision Sensor nimmt Ihre Produktion unter die Lupe. Kapazitive Handsensoren für die Aufwand-Montage. Magnetsensoren im Ganzmetallgehäuse Mit Sicherheit Metall erkennen. Panel PC für raue Umgebungen T-Nut-Zylindersensoren mit M8-Stecker Cooling-Box für Baureihe O1D Multiturn-Drehgeber für raue Bedingungen Ganzmetallsensoren für die Lebensmittelindustrie Sicherheits-Lichtgitter für hygienische Applikationen Sicherheits-Lichtgitter mit Aktiv / Passiv-System. 2-Leiter induktive Ganzmetallsensoren 500 mA Laststrom für T-Nut-Sensoren Die O5-Familie mit NPN-Varianten efector valvis mit AS-Interface Ganzmetallsensoren in NPN-Ausführung Opto-Familie O7 – klein, kompakt, präzise T-Nut-Zylindersensor im Atex-Bereich ecolink M8 für den Hygiene- und Nassbereich ecolink M12 Archiv
Fluidsensorik und Diagnosesysteme Bussystem AS-Interface Steuerungssysteme Identifikationssysteme

 
ifm Opto-Familie wächst: O4 – der große Bruder vom O5.
 
 

 
Lichtschranken mit großen Reichweiten für unterschiedliche Industriezweige.
  • Lichttaster mit Hintergrundausblendung, Einweg- und Polfilterlichtschranke.
  • Varianten: fest eingestellte Reichweiten, Potentiometer oder Teach-Tasten.
  • Qualität zum attraktiven Preis.
  • Universell zu befestigen.
  • Optimiertes Montagezubehör für eine zeitsparende Befestigung.

Verschiedene Industriezweige
Diese Allround-Lichtschranke mit ihrer großen Reichweite ist optimal geeignet für den Einsatz in der Holz-, Papier und Automobilindustrie, Transport- und Fördertechnik sowie in der Stahlverarbeitung.

Varianten
Die Lichtschranke ist erhältlich in folgenden Ausführungen: BasicLine: fest eingestellte Varianten oder Einstellung mittels skaliertem 240° Potentiometer, PerformanceLine: die Einstellung erfolgt mittels Teach-Tasten.

Montagezubehör
Durch den optional erhältlichen Edelstahlvollschutz ist der Sensor bestmöglich vor mechanischen Zerstörungen geschützt. Das umfangreiche Montagezubehör ermöglicht eine einfache, flexible und zeitsparende Adaption.

O4H200 - Reflexlichtaster, Hintergrundausblendung, Tastweite 100...2000 mmO4H201 - Reflexlichtaster, Hintergrundausblendung, Tastweite 100...2000 mmO4H500 - Reflexlichtaster, Hintergrundausblendung, Tastweite 100...2600 mm

O4P200 - Reflexlichtschranke, Polfilter, Reichweite 300...18000 mmO4P201 - Reflexlichtschranke, Polfilter, Reichweite 300...18000 mmO4P500 - Reflexlichtschranke, Polfilter, Reichweite 0...22000 mm

O4S200 - Einweglichtschranke, Sender, Reichweite 0...50000 mmO4S500 - Einweglichtschranke, Sender, Reichweite 0...80000 mm

O4E200 - Einweglichtschranke, Empfänger, Reichweite 0...50000 mmO4E201 - Einweglichtschranke, Empfänger, Reichweite 0...50000 mmO4E500 - Einweglichtschranke, Empfänger, Reichweite 0...80000 mm

Weitere Informationen finden Sie im aktuellen Bulletin (PDF-File 273 kB).