Positionssensorik und Objekterkennung
Redundantes Impulsauswertesystem Der Vision Sensor nimmt Ihre Produktion unter die Lupe. Kapazitive Handsensoren für die Aufwand-Montage. Magnetsensoren im Ganzmetallgehäuse Mit Sicherheit Metall erkennen. Panel PC für raue Umgebungen T-Nut-Zylindersensoren mit M8-Stecker Cooling-Box für Baureihe O1D Multiturn-Drehgeber für raue Bedingungen Ganzmetallsensoren für die Lebensmittelindustrie Sicherheits-Lichtgitter für hygienische Applikationen Sicherheits-Lichtgitter mit Aktiv / Passiv-System. 2-Leiter induktive Ganzmetallsensoren 500 mA Laststrom für T-Nut-Sensoren Die O5-Familie mit NPN-Varianten efector valvis mit AS-Interface Ganzmetallsensoren in NPN-Ausführung Opto-Familie O7 – klein, kompakt, präzise T-Nut-Zylindersensor im Atex-Bereich ecolink M8 für den Hygiene- und Nassbereich ecolink M12 Archiv
Fluidsensorik und Diagnosesysteme Bussystem AS-Interface Steuerungssysteme Identifikationssysteme

 
Das Sicherheitsschaltgerät für Personen und Anlagenschutz.
 
 

 
Multifunktional mit Relaisausgängen passend für ihre Anwendungen.
  • NOT-AUS mit Querschlusserkennung und wahlweise Gleichzeitigkeitsüberwachung.
  • Mechanische Sicherheitsschalter und Sicherheitssensoren anschließbar.
  • Für taktende Sicherheitssensoren der ifm-electronic.
  • Zweihandschaltung nach EN 574, Typ IIIC, mechanisch oder elektronisch.
  • Zertifiziert nach, IEC 61508, EN 954-1, EN 574 Typ IIIC.

Das Sicherheitsschaltgerät wurde von den Lesern des SPS-Magazins zu den Trend100 Produkten des Jahres 2008/2009 gewählt.

Die Anschlussmöglichkeiten an das Sicherheitsschaltgerät sind vielseitig. So übernimmt es Überwachungsaufgaben im Sicherheitsbereich in Verbindung mit unterschiedlichen berührungslos wirkenden Schutzeinrichtungen (BWS).
Die Auswertung der Signale von Sicherheitslichtschranken, Sicherheitslichtgittern, elektronischen oder mechanischen Sicherheitsgebern für Schutztürkontakte oder Positionsgeber mit oder ohne Querschlusserkennung sind nur einige der Anwendungen.
Das Sicherheitsschaltgerät verfügt über mehrere multifunktionale selbsterkennende und überwachende kurzschlussfeste Eingänge und Ausgänge. Die Gleichzeitigkeitsüberwachung von Eingängen sowie die Funktionen „überwachter“ oder „automatischer Start“ sind wahlweise einstellbar. Der Betrieb in Zweihandanwendung nach EN 574 Typ IIIC in Verbindung mit elektronischen oder mechanischen Gebern ist ein weiterer Vorteil des Sicherheitsschaltgerätes.

G1501S – Sicherheitsschaltgerät mit Relaisausgängen für mechanische oder elektronische Schaltgeber

Weitere Informationen finden Sie im aktuellen Bulletin (PDF-File 337 kB).