Positionssensorik und Objekterkennung
Redundantes Impulsauswertesystem Der Vision Sensor nimmt Ihre Produktion unter die Lupe. Kapazitive Handsensoren für die Aufwand-Montage. Magnetsensoren im Ganzmetallgehäuse Mit Sicherheit Metall erkennen. Panel PC für raue Umgebungen T-Nut-Zylindersensoren mit M8-Stecker Cooling-Box für Baureihe O1D Multiturn-Drehgeber für raue Bedingungen Ganzmetallsensoren für die Lebensmittelindustrie Sicherheits-Lichtgitter für hygienische Applikationen Sicherheits-Lichtgitter mit Aktiv / Passiv-System. 2-Leiter induktive Ganzmetallsensoren 500 mA Laststrom für T-Nut-Sensoren Die O5-Familie mit NPN-Varianten efector valvis mit AS-Interface Ganzmetallsensoren in NPN-Ausführung Opto-Familie O7 – klein, kompakt, präzise T-Nut-Zylindersensor im Atex-Bereich ecolink M8 für den Hygiene- und Nassbereich ecolink M12 Archiv
Fluidsensorik und Diagnosesysteme Bussystem AS-Interface Steuerungssysteme Identifikationssysteme

 
Induktive Quaderbauformen für einfachste Montage.
 
 

 
Sensoren für den Einsatz in der Fördertechnik.
  • Rundum gut sichtbare Eck-LEDs in jeder Verstellposition.
  • Sehr hoher Schaltabstand bis 40 mm.
  • Integrierte Befestigungsschelle.
  • Aktive Fläche in 5 Positionen frei wählbar.
  • Varianten in 3- und 4-Leitertechnik.

Einsatzgebiete
Die neue induktive Quaderbauform IMC (40 x 40 mm) eignet sich besonders für den Einsatz in der Fördertechnik. Für Schweiß-Applikationen gibt es nun auch magnetfeldfeste und teflonbeschichtete Geräte.

Varianten
Die vielfältigen Varianten der IMC-Bauform sind in: 3- oder 4-Leitertechnik, mit Korrekturfaktor 1 oder speziell für den Schweißbereich erhältlich.

Installation
Durch Lösen der Verstellschraube ist der Sensorkopf in fünf verschiedene Positionen drehbar und somit optimal an die Applikation anzupassen. Die beiden rundum gut sichtbaren Eck-LEDs lassen den Schalt- und Betriebszustand auch unter ungünstigen Einbaubedingungen erkennen.

IM5115 – Bauform 40 x 40 x 66 mm, Schaltabstand 20 mm bündig, 3-LeiterIM5116 – Bauform 40 x 40 x 66 mm, Schaltabstand 35 mm nicht bündig, 3-LeiterIM5117 – Bauform 40 x 40 x 66 mm, Schaltabstand 40 mm nicht bündig, 3-Leiter

IM5123 – Bauform 40 x 40 x 66 mm, Schaltabstand 20 mm bündig, 4-LeiterIM5134 – Bauform 40 x 40 x 66 mm, Schaltabstand 35 mm nicht bündig, 4-LeiterIM5136 – Bauform 40 x 40 x 66 mm, Schaltabstand 40 mm nicht bündig, 4-Leiter

IM5128 – Bauform 40 x 40 x 66 mm, Schaltabstand 20 mm bündig, 3-Leiter, K=1IM5130 – Bauform 40 x 40 x 66 mm, Schaltabstand 35 mm nicht bündig, 3-Leiter, K=1IM5131 – Bauform 40 x 40 x 66 mm, Schaltabstand 40 mm nicht bündig, 3-Leiter, K=1

IM5132 – Bauform 40 x 40 x 66 mm, Schaltabstand 20 mm bündig, 4-Leiter, K=1IM5133 – Bauform 40 x 40 x 66 mm, Schaltabstand 35 mm nicht bündig, 4-Leiter, K=1IM5135 – Bauform 40 x 40 x 66 mm, Schaltabstand 40 mm nicht bündig, 4-Leiter, K=1

IM5119 – Bauform 40 x 40 x 66 mm, Schaltabstand 20 mm bündig, 3-Leiter, K=1, magnetfeldfestIM5120 – Bauform 40 x 40 x 66 mm, Schaltabstand 35 mm nicht bündig, 3-Leiter, K=1, magnetfeldfestIM5129 – Bauform 40 x 40 x 66 mm, Schaltabstand 35 mm nicht bündig, 3-Leiter, K=1, magnetfeldfest

IM5124 – Bauform 40 x 40 x 66 mm, Schaltabstand 20 mm bündig, 4-Leiter, K=1, magnetfeldfest, Gehäuse teflonbeschichtetIM5125 – Bauform 40 x 40 x 66 mm, Schaltabstand 35 mm nicht bündig, 4-Leiter, K=1, magnetfeldfest, Gehäuse teflonbeschichtetIM5126 – Bauform 40 x 40 x 66 mm, Schaltabstand 40 mm nicht bündig, 4-Leiter, K=1, magnetfeldfest, Gehäuse teflonbeschichtet


Weitere Informationen finden Sie im aktuellen Bulletin (PDF-File 269 kB).