|  |
| |
|
|
|
|
|
Analogsensoren mit präzisem, linearem Ausgangssignal. |
|
| |
|
 |
|
| |
|

|
|
Abstände messen bis 26 mm.
- Vielfältige Bauformen: M12, M18, M30 und quaderförmig, bündig oder nicht bündig.
- Linearisierte Strom- oder Spannungsausgänge.
- Vernachlässigbarer Linearitätsfehler.
- Großer Temperaturbereich: -25...80 °C.
- Extrem hohe Wiederholgenauigkeit.
Optimale Einbindung Die neuen induktiven Analogsensoren lassen sich überall dort einsetzen, wo berührungslos und verschleißfrei Abstände bis 26 mm gemessen werden sollen. Das Überwachen und Regeln des Prozesses erfolgt über die Standard-Normsignale 4...20 mA oder 0...10 V.
Sehr gute Reproduzierbarkeit Durch innovative technische Lösungen erreichen die Analogsensoren eine hohe Wiederholgenauigkeit. Zudem sichert ein sehr geringer Linearitätsfehler eine hervorragende Qualität des Messkreises.
Großer Temperaturbereich Durch den außergewöhnlich hohen Temperaturbereich von -25...80 °C lassen sich auch sonst kritische Applikationen beherrschen.
IF6028 – Induktiver Sensor, Bauform M12, bündig, analoges Stromsignal 4...20 mA IF6030 – Induktiver Sensor, Bauform M12, nicht bündig, analoges Stromsignal 4...20 mA IG6086 – Induktiver Sensor, Bauform M18, bündig, analoges Stromsignal 4...20 mA IG6083 – Induktiver Sensor, Bauform M18, nicht bündig, analoges Stromsignal 4...20 mA II5916 – Induktiver Sensor, Bauform M30, bündig, analoges Stromsignal 4...20 mA II5913 – Induktiver Sensor, Bauform M30, nicht bündig, analoges Stromsignal 4...20 mA IM5139 – Induktiver Sensor, Bauform 40 x 40 mm, bündig, analoges Stromsignal 4...20 mA IM5141 – Induktiver Sensor, Bauform 40 x 40 mm, nicht bündig, analoges Stromsignal 4...20 mA
IF6029 – Induktiver Sensor, Bauform M12, bündig, analoges Spannungssignal 0...10 V IF6031 – Induktiver Sensor, Bauform M12, nicht bündig, analoges Spannungssignal 0...10 V IG6087 – Induktiver Sensor, Bauform M18, bündig, analoges Spannungssignal 0...10 V IG6084 – Induktiver Sensor, Bauform M18, nicht bündig, analoges Spannungssignal 0...10 V II5917 – Induktiver Sensor, Bauform M30, bündig, analoges Spannungssignal 0...10 V II5914 – Induktiver Sensor, Bauform M30, nicht bündig, analoges Stromsignal 4...20 mA IM5140 – Induktiver Sensor, Bauform 40 x 40 mm, bündig, analoges Spannungssignal 0...10 V IM5142 – Induktiver Sensor, Bauform 40 x 40 mm, nicht bündig, analoges Spannungssignal 0...10 V
Weitere Informationen finden Sie im aktuellen Bulletin (PDF-File 351 kB).
|
|
|
|