Un alcance para todos los metales

Factor de reducción K=1

La información más importante de un vistazo:
  • Detección segura de todos los metales gracias al alcance único.
  • Posibilidad de uso en los espacios más reducidos gracias a sus compactas dimensiones.
  • Detectores inmunes a campos electromagnéticos para evitar conmutaciones erróneas.
  • Utilización universal gracias al amplio rango de temperatura.
  • Sin fallos gracias a los elevados grados de protección.




Alcance constante para todos los metales: esta es la característica que poseen los nuevos detectores inductivos que ifm electronic ha desarrollado especialmente para las aplicaciones de automatización industrial.

Debido al alcance único, los detectores proporcionan una detección segura de todos los metales. Las compactas dimensiones de los equipos permiten su instalación incluso en los espacios más reducidos. Además, se evitan las conmutaciones erróneas gracias a la nueva tecnología de los sensores, la cual los hace inmunes a los campos electromagnéticos.

Factor de corrección constante incluso con aluminio
Los detectores Kplus se adecúan perfectamente para la detección de aluminio. En el caso de los detectores convencionales, el alcance se reduce considerablemente con diversos tipos de metal. Este nuevo producto de ifm ofrece el mismo alcance para todo tipo de metales. Los estados de conmutación de cambio rápido se supervisan de forma precisa gracias a las elevadas frecuencias de conmutación.

Ideal para los más diversos campos de aplicación
Asimismo, estos potentes y resistentes equipos son inmunes a los campos electromagnéticos gracias a la nueva tecnología del sensor. Incluso instalados directamente al lado de frenos eléctricos, siguen funcionando de forma absolutamente fiable. El amplio rango de temperatura de -40…85 °C permite una utilización universal y los elevados grados de protección hasta IP 68 / IP 69K garantizan la fiabilidad a largo plazo. En definitiva: un detector inductivo de este tipo es lo que estaba esperando desde hace mucho tiempo el sector de automatización industrial.



Información sobre el producto:
Detectores inductivos para aplicaciones de automatización industrial.



Información sobre el producto:
Detectores inductivos con factor de reducción K=1 para aplicaciones de automatización industrial.



Información sobre el producto:
Detectores inductivos inmunes a campos electromagnéticos para aplicaciones de soldadura.