Barreras fotoeléctricas de seguridad con sistema activo/pasivo
Espejito, espejito mágico...
Cableado unilateral, ya que el emisor y el receptor están integrados en una sola carcasa.
SIL según IEC 61508 y PL según ISO 13849.
La programación se efectúa fácilmente a través del cableado, no es necesario ningún software o similar.
Conexión estandarizada a través de conectores M12 de 8 polos.
Aplicaciones posibles con alcances de hasta 60 m (principio emisor-receptor).
Una carcasa, dos funciones
En la carcasa del elemento activo están integrados el emisor y el receptor. En el elemento pasivo está alojado el espejo reflector. La conexión eléctrica se encuentra solamente en un lado, es decir, en el elemento activo. De este modo, el usuario ahorra tiempo y, por tanto, costes en lo que respecta al cableado.
Control de áreas extra grandes
Mediante el conocido principio de emisor-receptor, las barreras fotoeléctricas de seguridad supervisan ahora alcances de hasta 60 m.
Sencillo cableado
La configuración se realiza a través del conector M12 de 8 polos. No es necesario un PC ni ningún software. Las funciones de EDM, rearranque o la de muting externo se pueden llevar a cabo sin dificultad.
Aplicaciones:
Sistemas de transporte industrial, protección de células robotizadas.
Barreras fotoeléctricas de seguridad con sistema activo/pasivo