Sondas planas y de rosca Pt100/Pt1000
Sondas planas Pt100/Pt1000 para las más diversas aplicaciones.
- Montaje flexible.
- Sondas planas para tornillos M6 y M10.
- Sondas de rosca en M5 y M6.
- Medición de temperatura de -30…180 °C.
Para aplicaciones complejas con las más diversas exigencias.
Cada aplicación exige unos requisitos propios a los sensores de temperatura integrados. Criterios como el material de la carcasa o la forma del equipo son igual de relevantes que la integración a unidades de evaluación, PLCs o módulos AS-i. Por tanto, las nuevas sondas planas y de rosca de ifm electronic han sido concebidas de tal modo que son aptas para todo tipo de aplicaciones en función de su forma y material.
TS522A y TS502A para aplicaciones ATEX
Las sondas planas TS522A y TS502A disponen además de la homologación ATEX según el grupo II, categoría 3D/3G.
Sondas planas · Elemento de detección Pt100/Pt1000
Sondas de rosca · Elemento de detección Pt100
Unidad de evaluación
Ficha informativa actual
Aplicaciones
Supervisión de temperatura en un sistema de recuperación de calor
Supervisión de temperatura en un sistema central de distribución de frío
Supervisión de temperatura de un intercambiador de calor
Sistemas de agua purificada y agua altamente purificada
Supervisión de temperatura en un intercambiador de calor
Supervisión de la temperatura de aceite hidráulico