O5D con pantalla - primer sensor fotoeléctrico estándar con medición del tiempo de propagación de la luz (PMD)

O5D con pantalla - primer sensor fotoeléctrico estándar con medición del tiempo de propagación de la luz (PMD)

PMDLine – El inicio de una nueva era fotoeléctrica

  • Fiable supresión de fondo y detección independiente del color.
  • Precisa medición del tiempo de propagación de la luz con el mismo tamaño de un sensor fotoeléctrico estándar.
  • Las superficies brillantes también son detectadas de forma fiable (p. ej. acero inoxidable).
  • Montaje posible en cualquier posición, el sensor no tiene que estar en perpendicular al objeto.
  • Ajuste preciso del punto de conmutación mediante los botones "+/-" y la pantalla.
Medición del tiempo de propagación de la luz como sensor estándar
El O5D con medición del tiempo de propagación de la luz (PMD = Photonic-Mixer-Device) reúne las siguientes ventajas: amplio alcance, fiable supresión de fondo, luz roja visible y elevada capacidad de reserva. Con todo ello este equipo supone una alternativa inteligente a los sensores estándar, ya que ambos tipos además tienen un precio similar.
Manejo sencillísimo
El ajuste del punto de conmutación se lleva a cabo de forma sencilla y precisa mediante los botones "+/-" y la pantalla, o bien a través de IO-Link, modo que permite también la lectura del valor real.
Para todo tipo de superficies y formas de montaje
Objetos brillantes, mates, oscuros, claros o de cualquier color: el sensor O5D ofrece una fiable supresión de fondo. La flexibilidad en cuanto al ángulo de incidencia permite todo tipo de posiciones de montaje. Así se simplifica la instalación y se ahorran costes.

Sensor fotoeléctrico de distancia, clase de protección láser 2 · Conector M12

O5D100 - Sensor de distancia óptico, Supresión de fondo, Luz láser visible, PRODUCTO LÁSER DE CLASE 2, Display alfanumérico de 3 dígitos [cm], ajustable, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente: -25...60 °C, Alcance: 0,03...2 m, Conector M12
O5D101 - Sensor de distancia óptico, Supresión de fondo, Luz láser visible, PRODUCTO LÁSER DE CLASE 2, Display alfanumérico de 3 dígitos [inch], ajustable, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente: -25...60 °C, Alcance: 0,03...2 m, Conector M12

Accesorios

E30398 - Memory plug, Memoria de parámetros para sensores IO-Link, Capacidad de almacenamiento: 2 kbytes, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente -25...60 °C, 2 x conector M12
E30396 - Interfaz IO-Link, Para la parametrización y el análisis de equipos con un consumo de corriente máx. de 65 mA, Protocolos de comunicación compatibles: IO-Link (4800 y 38400 bit/s) Protocolo EPS (19200 bit/s), Para el funcionamiento con el software FDT "ifm Container" o el software "LINERECORDER SENSOR", Temperatura ambiente -25...45 °C

,