Nuevos caudalímetros mecatrónicos con pantalla y montaje intercalado.
Caudalímetro inteligente de tipo flotador.
- Optimizados para agua y aceites.
- Sistema de medición de temperatura integrado.
- No se requieren tramos de entrada / salida.
- Cambio de color de la pantalla (rojo/verde) en función de los valores del proceso.
- Tiempo de respuesta muy rápido de < 10 ms.
Sensor de caudal mecatrónico
El sensor de caudal opera según el principio del pistón sostenido sobre un muelle. El pistón, situado en el asiento de la válvula en la carcasa, es elevado por el caudal del fluido contra la fuerza del muelle.La detección de la posición del pistón se lleva a cabo a través de un detector magnético y se emite como señal analógica. La fuerza del muelle provoca un retorno seguro del pistón en caso de disminución de caudal en la posición de salida. Con ello se permite un montaje del sensor de caudal independiente de la posición y se evita el reflujo.
El cabezal del sensor se puede girar 360º y, por tanto, la información puede ser leída en cada posición.