Sensor de nivel con sistema modular de sondas.

Sensor de nivel con sistema modular de sondas.

Detección precisa y fiable de fluidos en aplicaciones asépticas.

  • Ajuste de instalación para una adaptación óptima a las condiciones de montaje.
  • Rosca Vario Aseptoflex para una gran variedad de adaptadores de proceso.
  • Longitudes de varilla de 15...200 cm.
  • Aptos para temperaturas del fluido hasta 150 °C.
Utilización versátil
Tanques pequeños de almacenamiento, depósitos compensadores, separadores o líneas de embotellado: el campo de aplicación del LR no tiene límites. Incluso las condiciones adversas como la espuma o altas temperaturas no influyen en la precisa detección de nivel.
Sistema modular
La posibilidad de cortar o sustituir las sondas permite reducir el almacenamiento de equipos y facilita la sustitución. Gracias a IO-Link, el engorroso ajuste de parámetros en el equipo es ya cosa del pasado.
Materiales resistentes
Los materiales de alta calidad como PEEK y EPDM como componente de estanqueidad, así como la carcasa de acero inoxidable, son idóneos para las limpiezas tanto en interiores como en exteriores y resisten las condiciones ambientales más duras.


Animación del producto LR2750

Conector M12 · IO-Link 1.1


LR2750 - Sensor electrónico de nivel, Conexión de proceso: G 1 A / Aseptoflex Vario, Función de salida: OUT1: NA / NC programable / IO-Link
OUT2: NA / NC programable o analógica (4...20 mA escalable, invertible), Aplicación: Fluidos líquidos, Ondas radar guiadas, Interfaz de comunicación: IO-Link 1.1, Display alfanumérico de 4 dígitos, IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -40...80 °C, Conector M12 (según EN 61076-2-101)

Accesorios

Sondas para LR para procesos asépticos

E43345 - Sonda, Aplicaciones asépticas, Longitud de la varilla 150 mm
E43346 - Sonda, Aplicaciones asépticas, Longitud de la varilla 300 mm
E43340 - Sonda, Aplicaciones asépticas, Longitud de la varilla 500 mm
E43347 - Sonda, Aplicaciones asépticas, Longitud de la varilla 700 mm
E43341 - Sonda, Aplicaciones asépticas, Longitud de la varilla 1000 mm
E43348 - Sonda, Aplicaciones asépticas, Longitud de la varilla 1500 mm
E43342 - Sonda, Aplicaciones asépticas, Longitud de la varilla 2000 mm
Adaptador Aseptoflex Vario

E33212 - Racor para tubos, Racor DIN 11851, DN40 (1,5"), DIN 11851, para equipos con adaptador Aseptoflex Vario, Sellado mediante junta de estanqueidad
E33213 - Racor para tubos, Racor DIN 11851, DN50 (2"), DIN 11851, para equipos con adaptador Aseptoflex Vario, Sellado mediante junta de estanqueidad
E33201 - Adaptador para varilla a presión, Clamp, 1-1,5", ISO 2852, para equipos con adaptador Aseptoflex Vario, Sellado mediante junta de estanqueidad
E33202 - Adaptador para varilla a presión, Clamp, 2", ISO 2852, para equipos con adaptador Aseptoflex Vario, Sellado mediante junta de estanqueidad
E30122 - Racor a soldar, para equipos con adaptador Aseptoflex Vario, Sellado mediante junta de estanqueidad
IO-Link

E30398 - Memory plug, Memoria de parámetros para sensores IO-Link, Capacidad de almacenamiento: 2 kbytes, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente -25...60 °C, 2 x conector M12
QA0001 - LR SENSOR (USB-Stick), Versión 4.2, Software para la parametrización online y offline de sensores IO-Link de ifm mediante un adaptador USB, Utilización a través de cable de conexión USB (se incluyen drivers): interfaz IO-Link E30396 o maestro IO-Link E30390 (observar la correspondiente ficha técnica), Importación y actualización de archivos IODD en la web de ifm
Sistemas de conexión

EVT001 - Conector hembra, recto, Libre de siliconas, contactos dorados, Para zonas asépticas y húmedas en la industria alimentaria, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...100 °C, 5 m cable PVC
EVT064 - Conector hembra, recto, Libre de siliconas, contactos dorados, Para zonas asépticas y húmedas en la industria alimentaria, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...100 °C, 2 m cable PVC
EVT004 - Conector hembra, acodado, Libre de siliconas, contactos dorados, Para zonas asépticas y húmedas en la industria alimentaria, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...100 °C, 5 m cable PVC
EVT067 - Conector hembra, acodado, Libre de siliconas, contactos dorados, Para zonas asépticas y húmedas en la industria alimentaria, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...100 °C, 2 m cable PVC

Ficha informativa actual