Sensor de presión PN con un manejo todavía más cómodo y visualización mejorada.

Sensor de presión PN con un manejo todavía más cómodo y visualización mejorada.

Actualización de un best seller: sensor de presión PN con nueva imagen

  • Clara señalización de los márgenes de aceptación: pantalla en rojo/verde programable.
  • Orientación óptima gracias a la conexión de proceso orientable.
  • Ajuste rápido del punto de conmutación mediante 3 botones y menú VDMA.
  • Visualización de los estados de conmutación a través de LED bien visibles.
  • Etiqueta grabada por láser en la carcasa de acero inoxidable: identificable incluso después de varios años.
El conjunto marca la diferencia
Tras 20 años de éxito con los sensores de presión de ifm, ahora hemos desarrollado una nueva generación de sensores PN en estrecha colaboración con los usuarios. Esta nueva gama convence tanto por su diseño moderno como por su fácil manejo. La alta resistencia a sobrecargas, el grado de protección IP 67 y la etiqueta grabada por láser convierten a los nuevos PN en los perfectos aliados en entornos agresivos.
Toda la información de un vistazo
Aun manteniendo el mismo tamaño de carcasa, la pantalla ha sido aumentada y los dos LED situados en el cabezal del sensor para la indicación del estado de conmutación son visibles desde cualquier lugar. El color de la pantalla puede ser seleccionado: indicación en rojo o indicación variable rojo-verde. Así es posible resaltar estados de conmutación o crear una ventana independiente de un color determinado.
Adaptable
Una vez enroscado, el sensor se puede girar en cualquier sentido: el nuevo sensor PN admite todo tipo de giro y la posibilidad de montaje en diversos lugares mediante accesorios como escuadras de montaje.

Conector M12 · Función de salida 2 x NA/NC programable · G 1/4 I

PN7092 - Detector de presión electrónico, Función programable, Elemento de medición: célula cerámica capacitiva para medición de presión, DC PNP/NPN, Pantalla alfanumérica de 4 dígitos / indicación variable (rojo y verde), Interfaz IO-Link, 2 salidas, OUT1 = salida digital, OUT2 = salida digital, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente -25...80 °C, Rango de medición: 0...100 bar, Conector M12
PN7093 - Detector de presión electrónico, Función programable, Elemento de medición: célula cerámica capacitiva para medición de presión, DC PNP/NPN, Pantalla alfanumérica de 4 dígitos / indicación variable (rojo y verde), Interfaz IO-Link, 2 salidas, OUT1 = salida digital, OUT2 = salida digital, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente -25...80 °C, Rango de medición: 0...25 bar, Conector M12
PN7094 - Detector de presión electrónico, Función programable, Elemento de medición: célula cerámica capacitiva para medición de presión, DC PNP/NPN, Pantalla alfanumérica de 4 dígitos / indicación variable (rojo y verde), Interfaz IO-Link, 2 salidas, OUT1 = salida digital, OUT2 = salida digital, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente -25...80 °C, Rango de medición: -1...10 bar, Conector M12
PN7096 - Detector de presión electrónico, Función programable, Elemento de medición: célula cerámica capacitiva para medición de presión, DC PNP/NPN, Pantalla alfanumérica de 4 dígitos / indicación variable (rojo y verde), Interfaz IO-Link, 2 salidas, OUT1 = salida digital, OUT2 = salida digital, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente -25...80 °C, Rango de medición: 0...2,5 bar, Conector M12
PN7097 - Detector de presión electrónico, Función programable, Elemento de medición: célula cerámica capacitiva para medición de presión, DC PNP/NPN, Pantalla alfanumérica de 4 dígitos / indicación variable (rojo y verde), Interfaz IO-Link, 2 salidas, OUT1 = salida digital, OUT2 = salida digital, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente -25...80 °C, Rango de medición: 0...1 bar, Conector M12
PN7099 - Detector de presión electrónico, Función programable, Elemento de medición: célula cerámica capacitiva para medición de presión, DC PNP/NPN, Pantalla alfanumérica de 4 dígitos / indicación variable (rojo y verde), Interfaz IO-Link, 2 salidas, OUT1 = salida digital, OUT2 = salida digital, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente -25...80 °C, Rango de medición: -1...1 bar, Conector M12
PN7070 - Detector de presión electrónico, Función programable, Elemento de medición: célula metálica de capa fina, DC PNP/NPN, Pantalla alfanumérica de 4 dígitos / indicación variable (rojo y verde), Interfaz IO-Link, 2 salidas, OUT1 = salida digital, OUT2 = salida digital, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente -25...80 °C, Rango de medición: 0...400 bar, Conector M12
PN7071 - Detector de presión electrónico, Función programable, Elemento de medición: célula metálica de capa fina, DC PNP/NPN, Pantalla alfanumérica de 4 dígitos / indicación variable (rojo y verde), Interfaz IO-Link, 2 salidas, OUT1 = salida digital, OUT2 = salida digital, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente -25...80 °C, Rango de medición: 0...250 bar, Conector M12

Conector M12 · Función de salida 2 x NA/NC programable · G 1/4 I

PN7592 - Detector de presión electrónico, Función programable, Elemento de medición: célula cerámica capacitiva para medición de presión, DC PNP/NPN, Pantalla alfanumérica de 4 dígitos / indicación variable (rojo y verde), Interfaz IO-Link, 2 salidas, OUT1 = salida digital, OUT2 = salida digital, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente -25...80 °C, Rango de medición: 0...100 bar, Conector M12
PN7593 - Detector de presión electrónico, Función programable, Elemento de medición: célula cerámica capacitiva para medición de presión, DC PNP/NPN, Pantalla alfanumérica de 4 dígitos / indicación variable (rojo y verde), Interfaz IO-Link, 2 salidas, OUT1 = salida digital, OUT2 = salida digital, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente -25...80 °C, Rango de medición: 0...25 bar, Conector M12
PN7594 - Detector de presión electrónico, Función programable, Elemento de medición: célula cerámica capacitiva para medición de presión, DC PNP/NPN, Pantalla alfanumérica de 4 dígitos / indicación variable (rojo y verde), Interfaz IO-Link, 2 salidas, OUT1 = salida digital, OUT2 = salida digital, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente -25...80 °C, Rango de medición: -1...10 bar, Conector M12
PN7596 - Detector de presión electrónico, Función programable, Elemento de medición: célula cerámica capacitiva para medición de presión, DC PNP/NPN, Pantalla alfanumérica de 4 dígitos / indicación variable (rojo y verde), Interfaz IO-Link, 2 salidas, OUT1 = salida digital, OUT2 = salida digital, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente -25...80 °C, Rango de medición: 0...2,5 bar, Conector M12
PN7597 - Detector de presión electrónico, Función programable, Elemento de medición: célula cerámica capacitiva para medición de presión, DC PNP/NPN, Pantalla alfanumérica de 4 dígitos / indicación variable (rojo y verde), Interfaz IO-Link, 2 salidas, OUT1 = salida digital, OUT2 = salida digital, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente -25...80 °C, Rango de medición: 0...1 bar, Conector M12
PN7599 - Detector de presión electrónico, Función programable, Elemento de medición: célula cerámica capacitiva para medición de presión, DC PNP/NPN, Pantalla alfanumérica de 4 dígitos / indicación variable (rojo y verde), Interfaz IO-Link, 2 salidas, OUT1 = salida digital, OUT2 = salida digital, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente -25...80 °C, Rango de medición: -1...1 bar, Conector M12
PN7570 - Detector de presión electrónico, Función programable, Elemento de medición: célula metálica de capa fina, DC PNP/NPN, Pantalla alfanumérica de 4 dígitos / indicación variable (rojo y verde), Interfaz IO-Link, 2 salidas, OUT1 = salida digital, OUT2 = salida digital, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente -25...80 °C, Rango de medición: 0...400 bar, Conector M12
PN7571 - Detector de presión electrónico, Función programable, Elemento de medición: célula metálica de capa fina, DC PNP/NPN, Pantalla alfanumérica de 4 dígitos / indicación variable (rojo y verde), Interfaz IO-Link, 2 salidas, OUT1 = salida digital, OUT2 = salida digital, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente -25...80 °C, Rango de medición: 0...250 bar, Conector M12
Los artículos PN7092 y PN7592 están disponibles a partir de julio de 2014.

Accesorios

E30398 - Memory plug, Memoria de parámetros para sensores IO-Link, Capacidad de almacenamiento: 2 kbytes, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente -25...60 °C, 2 x conector M12
E30419 - Tornillo de amortiguación
E30057 - Tornillo de amortiguación