Sensores de posición y reconocimiento de objetos Control de fluidos y sistemas de diagnóstico Interfaz de cableado Sistema de control Sistemas de identificación

 
Detectores inductivos completamente metálicos para aplicaciones robustas.
 
 

 
Convincentes: extrema resistencia al desgaste mecánico
  • Ideal para aplicaciones de la industria metalúrgica.
  • Revestimiento antiadherente contra salpicaduras de soldadura.
  • Resistencia mecánica a impactos en la superficie activa.
  • Resistente a vibraciones y choques.
  • Etiqueta de marcado grabada por láser: siempre legible.

Materiales
La carcasa es de acero inoxidable, tanto la parte roscada como la superficie activa.

Utilización en aplicaciones de soldadura
El revestimiento antiadherente repele las salpicaduras de soldadura en el sensor. Con el amplio rango de temperatura hasta 85ºC también es posible controlar aplicaciones críticas.

Tests afines a aplicaciones
Diversos tests han demostrado que estos sensores reúnen las condiciones necesarias para ser utilizados en aplicaciones robustas:
  • Test de vibraciones
  • Test de choques
  • Test de impactos
  • Test de abrasión

Eche un vistazo a los vídeos de algunos tests.

Aplicaciones
Industria metalúrgica e instalaciones de soldadura

Conector M12 · Función de salida · 3 hilos DC PNP

IFR200 - tipo M12 · distancia de conmutación 4 mm enrasable
IGR200 - tipo M18 · distancia de conmutación 6 mm enrasable
IIR200 - tipo M30 · distancia de conmutación 12 mm enrasable