Inductive sensor with IO-Link
IG6214
IGK4007BFRKG/IO/US-104
Karakteristik produk
Desain kelistrikan | PNP/NPN; (dapat ditentukan parameternya) |
---|---|
Fungsi output | biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat ditentukan parameternya) |
Interface komunikasi | IO-Link |
Casing | tipe berulir |
Dimensi [mm] | M18 x 1 / L = 60 |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...30 DC |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | < 15 |
Kelas perlindungan | III |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Output
Desain kelistrikan | PNP/NPN; (dapat ditentukan parameternya) | |
---|---|---|
Fungsi output | biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat ditentukan parameternya) | |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 2.5 | |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 100 | |
Frekuensi peralihan DC [Hz] | 300 | |
Catatan tentang frekuensi peralihan [Hz] |
|
|
Pelindung hubung singkat | ya | |
Pelindung beban berlebih | ya |
Zona pendeteksian
Titik peralihan IO-Link [mm] | 1.4...7; (dapat ditentukan parameternya) |
---|---|
Rentang pengukuran IO-Link [mm] | 0.75...7.5 |
Akurasi/deviasi
Faktor koreksi | baja: 1 / baja tahan karat: 0.7 / kuningan: 0.5 / aluminium: 0.5 / tembaga: 0.4 | |
---|---|---|
Histeresis [X01] | 3...15 | |
Catatan tentang histeresis |
|
|
Kesalahan linearitas IO-Link [%] | ± 2; (dari nilai akhir rentang pengukuran) | |
Output analog kemampuan pengulangan [%] | ± 1; (dari nilai akhir rentang pengukuran) | |
Koefisien suhu [%/K vom MEW] | ± 0,3 | |
Deviasi suhu | ± 10 %; (dari nilai akhir rentang pengukuran) |
Interface
Interface komunikasi | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipe transmisi | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
Revisi O-Link | 1.1 | ||||||||
Standar SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||
Profil | Smart Sensor: Identification and diagnosis; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Teach Channel | ||||||||
Mode SIO | ya | ||||||||
Tipe port master yang diperlukan | A | ||||||||
Waktu siklus proses min. [ms] | 3.2 | ||||||||
Data proses IO-Link (bersiklus) |
|
||||||||
Fungsi IO-Link (tidak bersiklus) | penghitung siklus peralihan; penghitung siklus pengaktifan; Penghitung jam pengoperasian; suhu internal; tag spesifik aplikasi | ||||||||
DeviceID yang didukung |
|
||||||||
Catatan |
|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -40...85 |
---|---|
Perlindungan | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ketahanan terhadap getaran |
|
||||||||||
Tahan guncangan |
|
||||||||||
Ketahanan terhadap guncangan yang kontinu |
|
||||||||||
Perubahan suhu yang cepat |
|
||||||||||
MTTF [ANN] | 605 | ||||||||||
Termasuk software yang disematkan | ya | ||||||||||
Persetujuan UL |
|
Data teknis
Berat [g] | 48.9 |
---|---|
Casing | tipe berulir |
Pemasangan | flush mountable |
Dimensi [mm] | M18 x 1 / L = 60 |
Penamaan ulir | M18 x 1 |
Material | kuningan dilapisi perunggu putih; permukaan pendeteksian: PBT oranye; Jendela LED: PEI; mur pengunci: kuningan dilapisi perunggu putih |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik - colokan
Koneksi | Konektor: 1 x M12; pengkodean: A |
---|