• Produk
  • Industri
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. IO-Link
  3. Perangkat IO-Link
  4. Lampu pensinyalan
  5. DV2920

20-LED light tower

DV2920

LED-Tower-20-a/IO-Link

20-LED light tower

DV2920

LED-Tower-20-a/IO-Link

  • Different modes configurable via IO-Link
  • ce
  • ukca
  • iolink
Aplikasi
Aplikasi pensinyalan kondisi mesin
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 18...30 DC; (sesuai SELV/PELV)
Tegangan nominal DC [V] 24
Konsumsi arus [mA] < 200
Arus puncak pengaktifan [mA] 500; (2 ms; 400 mA: 50 ms)
Input
Arus input Tinggi [mA] 6
Interface
Interface komunikasi IO-Link
Tipe transmisi COM2 (38,4 kBaud)
Revisi O-Link 1.1
Standar SDCI IEC 61131-9
Mode SIO ya
Tipe port master yang diperlukan A
Waktu siklus proses min. [ms] 3.2
DeviceID yang didukung
Tipe operasi DeviceID
default 1533
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -25...50
Suhu penyimpanan [°C] -40...75
Kelembapan udara relatif maks. [%] 90
Tekanan udara [kPa] < 106
Ketinggian maks. di atas permukaan laut [m] 2000
Perlindungan IP 65
Data teknis
Berat [g] 412.8
Dimensi [mm] Ø 70 / L = 244
Material casing: ABS; lensa: PC
Elemen display/pengoperasian
Display
Segmen LED 20 x LED, multi-warna
Aksesori
Aksesori (opsional)
dudukan pemasangan, E89060
braket dinding, E89061
Adaptor pemasangan, E89063
braket dengan entri kabel lateral, E89064
pipa pemasangan, E89065
pipa pemasangan, E89066
pipa pemasangan, E89067
Keterangan
Keterangan
Untuk informasi lebih lanjut, lihat petunjuk pengoperasian.
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik - colokan
Konektor: M12; pengkodean: A
Diagram dan grafik
pemasangan di dinding
pemasangan di kaki