• Produk
  • Industri
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Komunikasi industri
  3. Modul lapangan Ethernet
  4. Switch Ethernet untuk otomatisasi pabrik dan mesin bergerak
  5. AL3050

Ethernet switch

AL3050

ETH Switch SL IoT 6P IP67

Ethernet switch

AL3050

ETH Switch SL IoT 6P IP67

  • ce
  • e20
  • ukca
  • cul
Aplikasi
Desain Switch yang tidak dikelola untuk aplikasi lapangan
Aplikasi untuk jaringan TCP/IP; untuk jaringan EtherNet/IP; untuk jaringan Modbus TCP
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 8...32 DC; ((US ; sesuai SELV/PELV))
Tegangan nominal DC [V] 12 / 24
Konsumsi arus [mA] 100; (US; 24 V: 50 mA)
Kelas perlindungan III
Pelindung polaritas terbalik ya
Interface
Interface komunikasi Ethernet
Jumlah interface Ethernet 6
Standar transmisi 10Base-T; 100Base-TX
Laju transmisi 10 MBit/s; 100 MBit/s
Catatan tentang interface
tipe pemrosesan: Simpan dan Teruskan
polaritas otomatis
negosiasi otomatis
MDI-X otomatis
QoS (Quality of Service): IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q
antrian prioritas: 4
Ukuran tabel MAC: 2000 alamat
transmisi: LLDP, PTCP 01:80:C2:00:00:0E
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -25...70
Suhu penyimpanan [°C] -25...85
Kelembapan udara relatif maks. [%] 90
Ketinggian maks. di atas permukaan laut [m] 4000
Perlindungan IP 65; IP 66; IP 67
Peringkat perlindungan (NEMA 250) 6P
Tingkat kekotoran 2
Media kimia
ISO 16750-5 AA, BA, BD, HLP, CC, DB, DC, DD, CA
NEMA 250 5.13.1 AA
Pengujian/persetujuan
EME
UN/ECE-R10 emisi noise dan interferensi noise: 100 V/m
DIN EN 61000-6-2 ESD
DIN EN 61000-6-4 Burst
ISO 7637-2 pulsa 1 tingkat keparahan 4 / status fungsi C (12 V)
ISO 7637-2 pulsa 2a tingkat keparahan 4 / status fungsi A (12 V)
ISO 7637-2 pulsa 2b tingkat keparahan 4 / status fungsi C (12 V)
ISO 7637-2 pulsa 3a tingkat keparahan 4 / status fungsi A (12 V)
ISO 7637-2 pulsa 3b tingkat keparahan 4 / status fungsi A (12 V)
ISO 7637-2 pulsa 4 tingkat keparahan 4 / status fungsi A (12 V)
ISO 7637-2 pulsa 5a tingkat keparahan 3 / status fungsi A (12 V)
ISO 7637-2 pulsa 1 tingkat keparahan 4 / status fungsi C (24 V)
ISO 7637-2 pulsa 2a tingkat keparahan 4 / status fungsi A (24 V)
ISO 7637-2 pulsa 2b tingkat keparahan 4 / status fungsi C (24 V)
ISO 7637-2 pulsa 3a tingkat keparahan 4 / status fungsi A (24 V)
ISO 7637-2 pulsa 3b tingkat keparahan 4 / status fungsi A (24 V)
ISO 7637-2 pulsa 4 tingkat keparahan 4 / status fungsi A (24 V)
Tahan guncangan
DIN EN 60068-2-27
Perubahan suhu yang cepat
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78
EN 60068-2-52
Ketahanan terhadap getaran
DIN EN 60068-2-64
DIN EN 60068-2-6
EN 60068-2-27
Data teknis
Berat [g] 301.15
Material casing: PA oranye; soket: kuningan berlapis nikel
Material penyegel FKM
Keterangan
Keterangan
Untuk informasi lebih lanjut, lihat petunjuk pengoperasian.
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik - Ethernet
X01...X06 Konektor: 6 x M12; pengkodean: D; Segel: FKM
Koneksi listrik - suplai tegangan
X31 Konektor: 1 x M12; pengkodean: A