IO-Link előnyei
IO-Link előnyei
Ma a felhasználó az ifm IO-Link szenzoraival teljesen új lehetőségekhez jut. Például ciklikus és aciklikus adatok átvitele, valamint kétirányú üzenetküldés. Ezeken túl az IO-Link még jelentős előnyöket kínál:
Zavar elleni védelem
A jelet nem befolyásolja külső tényező.
Az IO-Link adatátvitel egy 24 V-os jelen alapul, ezért rendkívül érzéketlen a külső behatásokkal szemben. Az IO-Link szenzorok szabványos M12-es dugaszoló csatlakozóval csatlakoztathatók. Árnyékolt vezetékek és az ehhez szükséges földelések fölöslegessé válnak.
Nincs mérési érték veszteség.
A teljes mérési érték átvitel digitálisan történik. Az analóg jelek átviteléből és konvertálásából adódó hibák kiküszöbölve. A digitálisan továbbított mérési értékek közvetlenül megjeleníthetők a vezérlőállásban.
Egyszerű szenzorcsere.
Az IO-Link master a csatlakoztatott érzékelők összes paraméterét elmenti. Csere után az előző paraméterek automatikusan az új szenzorba íródnak. A szükséges szenzorbeállítások keresésére nincs szükség.
Manipuláció ellen védett
A standardizált eszköz-paraméterezéssel a kezelőgombokat az eszközön reteszelni lehet. A kezelő személyzet hibás beállítása így nem fordulhat elő. A paraméterek dokumentálása bármikor lehetséges.
Azonosítás.
Cserélhető szerszámok azonosítása és felismerése.
Az O5D optikai érzékelők felismerik, hogy a kiválasztott szerszám jelen van-e a tartóban. Az IO-Link gondoskodik arról, hogy szenzorcsere esetén csak ugyanolyan kialakítású szenzorokat használjunk.
Vezetékszakadás felismerése
Az IO-Link esetében egyidejűleg kerül sor a folyamat- és szervizadatok átvitelére. A vezetékszakadást vagy rövidzárlatot a master azonnal felismeri. A diagnosztikai adatok lekérdezése üzem közben is lehetséges.