• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szerviz
  • A vállalat

Egy görgős lánc felügyelete egy demonstrációs berendezésen

Gépészet
Monitoring and maintenance
Állapotfelügyelet Gép teljesítménye
Use Case

Az ifm házon belül nem rendelkezik megfelelő alkalmazással a láncérzékelő használatára. A moneo RTM-mel együttműködő láncérzékelő funkcióinak bemutatása érdekében elkészült egy megfelelő, lánchajtással ellátott demonstrációs berendezés, amely a moneo live rendszerhez került csatlakoztatásra.

A projekt célja

A görgős lánc állapotának folyamatos felügyelete

A demonstrációs berendezés célja, hogy bemutassa, mely jellemző értékek a meghatározóak a láncfelügyelet szempontjából. Az elvárás a folyamatadatok vizualizálása és a határértékek ennek megfelelő ellenőrzése. A futási idővel növekvő kopást elemzésekben kell kimutatni.

A megvalósítás

A láncérzékelő (CCM-S-10B IWIS) a gyártó előírásainak megfelelően került felszerelésre a görgős láncra, majd elektromosan csatlakoztatásra az IO-Link masterhez. Az ifm-nél a moneo RTM már központilag telepítve van egy szerveren, az IO-Link masterek egy zárt kivitelű VLAN-on keresztül kapcsolódnak a szerverhez.

A láncérzékelő IODD-jének telepítése után az érzékelőt a moneo-n belül sikerült üzembe helyezni.

A folyamatértékek mellett a láncérzékelő a felügyelet szempontjából fontos paraméterértékeket is szolgáltat. Ezek a paraméterértékek a moneo configure segítségével manuálisan kiolvashatók. Az intelligens és univerzális LR Agent adatinterfész a paraméterértékek automatikus kiolvasására szolgál. Az LR Agent ciklikusan kiolvassa az érzékelő paraméteradatait egy http-protokollon keresztül, átalakítja az adatokat, és továbbítja azokat a moneo RTM-nek.

A siker

A láncérzékelő és a moneo RTM használata révén elvégezhető:

  • A meghatározó folyamatváltozók (nyúlás, gyorsulás, hőmérséklet) megjelenítése
  • A tényleges lánchossz kiszámítása a „Számított értékek”-en keresztül
  • Elemzési lehetőség a trendek észlelésére
  • Határérték-felügyelet figyelmeztetési és riasztási szintekkel
  • A lánc állapotának folyamatos felügyelete
  • A karbantartás szervezése
  • Nincsenek hosszú berendezés- és gépleállások
  • A termelés leállása miatti pénzügyi veszteségek megelőzése
  • A teljes üzemidő meghosszabbítása az optimalizált karbantartás révén
  • Görgős láncokkal hajtott alkalmazások optimalizálása

A rendszer felépítése

  1. Láncérzékelő
  2. IO-Link master

Vezérlőpult

Kapjon áttekintést a moneo vezérlőpulton keresztül. A láncérzékelő folyamatértékeit a vezérlőpulton keresztül lehet megjeleníteni. A lánc aktuális állapota egy pillantással áttekinthető a műszerfalon.

  1. A teljes nyúlás és a leghosszabb egyes láncszem összehasonlítása
  2. A láncszem pozíciója a legnagyobb nyúlás esetén
  3. A görgős lánc futásideje
  4. A lánc teljes hossza
  5. Az indulás óta átfutó láncszemek száma
  6. A görgős lánc aktuális futási sebessége
  7. Átlagos gyorsulás A görgős lánc aktuális hőmérséklete

Elemzés

Az Elemzésen keresztül elérhetők a rögzített előzményadatok. A példában a lánc teljes nyúlása egyetlen láncszem maximális nyúlásával kerül összehasonlításra.

  • Kék = a lánc teljes nyúlása %-ban
  • Zöld = egyetlen láncszem maximális nyúlása %-ban

Beállítások és szabályok: Határértékek kezelése

Statikus határértékek

A statikus határértékeken keresztül a folyamatértékek túllépésére és alá süllyedésére vonatkozó automatikus figyelmeztetés és riasztás definiálható. Ebből a célból a megfelelő értékekhez határértékek kerülnek beállításra.

A figyelmeztetésre vagy riasztásra való válaszidő az indítási késleltetésen (Response delay) keresztül konfigurálható.

Ticket-feldolgozási szabályok

Ezzel a funkcióval könnyen meghatározható, hogy mi történjen egy figyelmeztetés vagy riasztás kiváltása után, pl.:

Calculated Values: számított értékek

A számított értékekkel további folyamatértékek határozhatók meg.

A görgős lánc teljes hossza mm-ben

A görgős lánc elméleti hosszát a láncszemek száma és a láncszemek osztása határozza meg. A nyúlás + 100%-kal való megszorzásával a görgős lánc tényleges teljes hossza milliméterben kerül kiszámításra.

TOTAL LENGTH = PITCH LINK (CHAIN LENGTH + 100)

Görgős lánc nyúlása mm-ben

A görgős lánc elméleti hosszát a láncszemek száma és a láncszemek osztása határozza meg. A tiszta nyúlással megszorozva a görgős lánc tiszta nyúlása milliméterben kerül kiszámításra.

ELONGATION = PITCH LINK CHAIN LENGTH