• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szerviz
  • A vállalat

Hidraulikus próbapad hidraulikus aggregátjának felügyelete

Monitoring and maintenance
Prediktív karbantartás
Use Case

A hidraulikus aggregát a hidraulikus próbapad központi eleme. Az impulzusnyomásos hidraulikus próbapadon a nyomásérzékelők „gyorsított élettartam-teszt” segítségével kerülnek minősítésre.

Egy berendezés leállása egyrészt megnövelné a fejlesztési időt, mivel a teszteket nem lehetne a tervezett módon elvégezni. Másrészt bizonyos típusú nyomásérzékelők szállítása átmenetileg korlátozott lenne, mivel a szériaminőség biztosításához szükséges vizsgálatokat nem lehetne elvégezni. Ez viszont közvetlen hatással lenne a termékcsoport forgalmára, és veszélyeztetné a szállítási képességet.

A kiindulási helyzet

A meglévő hidraulikus aggregát már fel van szerelve érzékelőkkel (hőmérséklet, nyomás, töltési szint). Ezek az információk a berendezés vezérlésére szolgálnak, hogy ha szükséges, pl. a határértékek megsértése esetén, a gép leállításra kerüljön. Az aggregát két tartállyal is fel van szerelve, amelyek a hidraulikaolaj hűtésére használhatók.

Az aggregát másik különlegessége a két szivattyú, amelyek redundanciaként vannak beépítve, és azonos felépítésűek. A két redundáns szivattyúval rendelkező meglévő berendezésekben a szivattyúk egyenletes terhelése kulcsfontosságú a szivattyúk teljes üzemidejének növelése és annak megelőzése érdekében, hogy az egyik szivattyú a túl sok üresjárati idő miatt károsodjon (pl. a csapágyak megszorul révén).

A projekt célja

Átfogó állapotfelügyelet a hidraulikus aggregáthoz

Az optimalizálás érdekében a megfigyelendő tényezők közé tartozik a hidraulikus rendszer kopása és a szivattyúk üzemideje. A határértékek túllépését egy automatizált riasztáskezelő rendszernek már korai szakaszban észlelnie kell.

A megvalósítás

A rendszerben meglévő érzékelők jelei az Y-út/retrofit segítségével keresztül kerülnek detektálásra. Két változat került beépítésre:

Tartály

  • A két hőmérséklet-érzékelő 0-10 V-os jelének párhuzamos detektálása egy DP1222 segítségével.
  • A két töltésszint-érzékelő IO-Link jelének detektálása egy E43406 IO-Link adatelosztón keresztül.

A többi érzékelő a kezelési útmutatójuknak megfelelően került telepítésre és üzembe helyezésre.

Szivattyú

  • Induktív IO-Link érzékelő fordulatszám-őrrel
  • IO-Link rezgésérzékelők

Visszatérő ág

  • Kábeles kontakt hőmérséklet-érzékelővel
  • IO-Link hőmérséklet-csatlakozó (kiértékelő elektronika a PT100/PT1000 hőmérséklet-érzékelőkhöz)

A moneo RTM központilag kerül telepítésre egy szerverre. Az IO-Link master segítségével az érzékelő-értékek a moneo RTM-be továbbítódnak a megjelenítéshez és kiértékeléshez.

A siker

Hidraulikus aggregát átfogó állapotfelügyelete a moneo RTM segítségével

Az utólagos felszerelésnek (retrofit) (az érzékelőértékek lekérdezése a vezérlésből) és a hidraulikus aggregát jellemző értékeinek további rögzítésének köszönhetően lehetővé vált egy teljesen átfogó állapotfelügyeleti rendszer valamennyi követelményének megvalósítása.

  • A rendszernyomás folyamatos érzékelése
  • A tartályok töltési szintjének folyamatos felügyelete
  • A tartályok hőmérsékletének folyamatos felügyelete
  • A szivattyúk rezgésfelügyelete
  • A szivattyúk üzemóráinak kiszámítása
  • A visszatérő ág hőmérséklet felügyelete
  • A visszatérő ág és a tartályok közötti hőmérséklet-különbség kiszámítása
  • A hidraulikus rendszer kopásérzékelése
  • A szivattyú optimalizált kihasználtsága

A rendszer felépítése

  1. Érintésérzékelő + hőmérséklet-csatlakozó a visszatérő ágnál
  2. 2. szivattyú rezgésérzékelő
  3. Induktív érzékelő + 2. szivattyú fordulatszám-őr
  4. 1. szivattyú rezgésérzékelő
  5. Induktív érzékelő + 1. szivattyú fordulatszám-őr
  6. 2. tartály hőmérséklet + 0...10 V átalakító
  7. 2. tartály töltési szint + IO-Link elosztó
  8. 1. tartály hőmérséklet + 0...10 V átalakító
  9. 1. tartály töltési szint + IO-Link elosztó
  10. IO-Link master

Vezérlőpult

A vezérlőpultból a felhasználó áttekintést kaphat a berendezés aktuális érzékelő-értékeiről. A következő vezérlőpult áttekintést nyújt a folyamat szempontjából fontos paraméterekről.

  1. Visszatérő ág hőmérséklete
  2. 1. tartály hőmérséklet
  3. Hőmérsékletkülönbség (visszatérő ág – 1. tartály)
  4. 1. tartály töltési szint
  5. Rendszernyomás
  6. 2. tartály töltési szint
  7. 2. tartály hőmérséklet
  8. 1. szivattyú fordulatszám
  9. 2. szivattyú fordulatszám

A felhasználó külön vezérlőpultokról bővebb információkat kap, például a szivattyú aktuális jellemző értékeit:

  1. 1. szivattyú rezgésértékek (v-RMS, a-Peak, a-Rms)
  2. 2. szivattyú rezgésértékek (v-RMS, a-Peak, a-Rms)
  3. 1. szivattyú fordulatszám
  4. 1. szivattyú üzemórák
  5. 1. szivattyú hőmérséklet
  6. 2. szivattyú fordulatszám
  7. 1. szivattyú üzemórák
  8. 2. szivattyú hőmérséklet

Elemzés

Az elemzés lehetővé teszi a hozzáférést az érzékelők tárolt előzményadataihoz. Ez betekintést nyújt az előzményekbe, és megkönnyíti pl. a hibakeresést. A különböző érzékelő-értékek megtekinthetők és elemezhetők az idő elteltével.

A következő elemzés egyértelműen mutatja, hogy a rezgésérték (v-Rms) és a hidraulikaolaj hőmérséklete korrelál egymással. Ez lehetővé teszi például, hogy a rezgésértéket a hidraulikaolaj-hőmérséklet határértékének megsértésének korai indikátoraként használjuk.

  • Kék: Visszatérő ág hőmérséklete
  • Fehér: Tartály hőmérséklet
  • Zöld: v-Rms rezgésérték

Statikus határértékek

A statikus határértékek a hidraulikus aggregát különböző folyamatértékeire vannak beállítva. A határérték el nem érése vagy túllépése esetén a moneo-ban ticket kerül generálásra. Ez utólag tovább feldolgozható a ticket feldolgozási szabályokon keresztül.

  1. A riasztási határérték küszöbértéke
  2. A riasztási határérték késleltetési ideje

A hidraulikus aggregát esetében a következő folyamatértékek használatosak a határértékeken keresztül történő felügyeletre:

  • 1. és 2. tartály töltési szint
  • 1. tartály hőmérséklet
  • Visszatérő ág hőmérséklete
  • 1. és 2. szivattyú hőmérséklet
  • 1. és 2. szivattyú rezgésértékek

Ticketfeldolgozási szabályok

Ezzel a funkcióval könnyen meghatározható, hogy mi történjen egy figyelmeztetés vagy riasztás kiváltása után, pl.:

Calculated Values: számított értékek

A számított értékekkel és sablonokkal további információk generálhatók a mérési értékekből.

Az üzemórák érzékelése a üzemóraszámláló sablon segítségével valósult meg. Amíg a szivattyú fordulatszáma nagyobb, mint 50 ford/perc, az időszámláló aktív marad.

  1. A számított érték neve
  2. Az üzemóra-számláló triggere
  3. Küszöbérték a triggerhez
  4. Aktuális időérték

A hőmérséklet-érzékelő 0...10 V analóg értékét a megfelelő hőmérsékleti értékre kell skálázni (0 V = 0°C és 10 V = 100°C).

  1. Hőmérséklet analóg áramértékként az érzékelőtől (0...10 V)
  2. Analóg végpont (100 °C = 10 V)
  3. Analóg kezdőpont (0 °C = 0 V)
  4. Feszültségtartomány analóg értéke (10 V)
  5. Számítás - Delta végpont a kezdőponthoz (AEP - ASP = ∆A)
  6. Számítás - Tényező az áram a Pascalhoz (∆A / 10 V = tényező)
  7. Az áramérték (0...10 V) szorzata a tényezővel
  8. Az analóg kezdőpont hozzáadása offszetként
  9. Eredmény - nyomáskülönbség Pascal-ban

A töltésszint-érzékelő csak a mérési értéket továbbítja offszet nélkül az IO-Link interfészen keresztül. Ezt hozzá kell adni a mérési értékhez.

  1. Tartály töltési szint nyers értékként
  2. Offszet a töltési szinthez
  3. Töltési szint offszettel

moneo RTM: Az elemző szoftver

Az állapotfigyelő alkalmazás a valós idejű karbantartáshoz. Az átfogó adatelemzések lehetővé teszik az állásidő csökkentését, a karbantartás hatékonyabb tervezését és a költségoptimalizált gyártási folyamatokat.