Helyhez kötött emelőberendezések felügyeletének utólagos felszerelése
Kerülje el a berendezésleállások miatt áradásokat egyszerűen és költséghatékonyan az io-key segítségével
Közvetlen értesítések az emelőberendezések meghibásodásairól |
Egyszerű csatlakoztatás | A áradásokból eredő magas következmény költségek elkerülése |
Eredmények
- A hibás emelőművek miatti helyi áradások megakadályozása
- Egyszerű csatlakoztatás az io-key segítségével
- A töltési szint és a szivattyú felügyeletére szolgáló érzékelők csatlakoztatása a moneo-hoz
- Elkerülhetők a költséges tisztítási munkák
A kihívás
Azokon a területeken, ahol a természetes lejtés nem elegendő a szennyvíz elszállításához, kisebb átemelő állomások kerülnek telepítésre. Ezek megakadályozzák a heves esőzések során fellépő áradásokat is. Általában egy-egy, mintegy ötven háztartásból álló lakónegyedben egy vagy két ilyen állomás található.
Az emelőművek viszonylag egyszerű kialakításúak, és elektromos működtetésű szivattyúkból és töltésszint-érzékelőkből állnak, amelyek mechanikusan vagy ultrahangos alapon működnek. Eddig az emelőművek nem voltak felszerelve felügyeleti megoldással. Ha a töltési szint mérése nem működik, a szivattyú nem indul el, és az állomás túlcsordul. Az azonban, hogy egy állomás nem működik, csak akkor tűnik fel, ha helyi áradásra kerül sor. Ennek pénzügyi következményei vannak egy szivattyús tartálykocsi használata a tisztításhoz több ezer euróba kerül , ugyanakkor a vállalat imázsának is árt.
A megoldás miért az ifm?
A több mint 400 emelőmű távfelügyelete a múltban nehézkes volt, mert az összes állomás hálózati összekapcsolása egyszerűen túl költséges lett volna. Ezt a kihívást az ifm io-key segítségével sikerült megoldani, amely egyszerű és gyors módot kínál az érzékelőadatok közvetlen felhőbe történő továbbítására. A kompakt készüléknek csak tápegységre és megfelelő mobilhálózati lefedettségre van szüksége.
A modul a kommunikációhoz a Narrowband IoT vagy a 2G hálózatot használja; alternatívaként lehetőség van mobiltelefonos kapcsolatra LTE CAT M1-en keresztül is. Mivel csak kis mennyiségű adat kerül továbbításra, az ilyen keskeny sávú hálózatok teljesen elegendőek.
A töltésszint-érzékelők analóg érzékelőjelei és a szivattyúk állapotjelei egy IO-Link bemeneti modulon keresztül kerülnek csatlakoztatásra az emelőművekben lévő io-key-hez. A telepítés a plug-&-play elv szerint működik: Az érzékelőknek az io-key-hez való csatlakoztatása után az értékek azonnal elérhetők a felhőben, és a felhasználó egy megfelelő vezérlőpulton keresztül figyelheti az adatokat.
A rendszer ideálisan csatlakoztatható a moneo IIOT platformhoz is. Ha az emelőmű valamelyik komponense meghibásodik, a felügyeleti megoldás azonnal riasztást ad, és a karbantartó személyzet még az elárasztás előtt beavatkozhat. A telepítést követő első hónapokban már sikerült elkerülni két, hibás emelőművek által okozott áradást.