• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szerviz
  • A vállalat

moneo IIoT platform: A digitalizáció könnyű útja

A folyamatadatok folyamatos értékelése a fenntarthatóan sikeres vállalati döntések legjobb alapja. Ahhoz, hogy a termelési szintről fontos információkat kapjunk, elengedhetetlen az érzékelők megbízható összeköttetése az IT-infrastruktúrával.

Nagy teljesítményű IIoT platformként a moneo hatékonyan és eredményesen hidalja át a két világ közötti szakadékot, lehetővé téve a digitális fejlődésbe való könnyű belépést.

A moneo moduláris koncepciója különböző, könnyen kezelhető, egymással összekapcsolható alkalmazásokat kínál. A moneo az érzékelők paraméterezésétől az állapotfigyelésig a jövőbiztos IIoT-szoftver összes funkcióját kínálja.

Ön, mint felhasználó azonban egyedül dönti el, hogy egy adott esetben mely alkalmazásokra van szükség és melyeket kell aktiválni. Egészen egyszerű. Más szóval: A moneo nagyszerű - de mindig csak akkora, amekkorának Ön szeretné. Mi úgy nevezzük: simply made for you!

A moduláris rendszer: A moneo mindig akkora, amekkorának csak szeretné.

Tapasztalja meg az IT-támogatott folyamatoptimalizálás egyszerűségét a moneo segítségével. A moneo egy univerzális platform mindazok számára, akik előrelátó módon szeretnének együttműködni berendezéseikkel. Információk kiértékelése, paraméterek beállítása. Minden egy szoftverben.

moneo OS: Az IIoT platform

Az összes moneo alkalmazás szíve és kezelőeszköze. Az intelligens eszközintegráció lehetővé teszi a berendezés digitális leképezését. Adatáramlási modellek kiszámítására szolgáló eszköz automatikus riasztási funkcióval.

moneo infopoints: Az adatmennyiség

Személyre szabható alkalmazások az adat- és információs pontok licencelése révén

moneo edgeConnect: A kommunikációs interfész

Az érzékelőadatokat olvasható információvá alakítja, és lezárja az OT és az IT közti rést.

moneo RTM: Az elemző szoftver

Az állapotfigyelő alkalmazás a valós idejű karbantartáshoz. Az átfogó adatelemzések lehetővé teszik az állásidő csökkentését, a karbantartás hatékonyabb tervezését és a költségoptimalizált gyártási folyamatokat.

moneo DataScience Toolbox: A mesterséges intelligencia

Az intelligens eszközkészlet a gyártási folyamatok intelligens felügyeletéhez és optimalizálásához korai figyelmeztetésekkel és riasztásokkal.

moneo configure: A paraméterező szoftver

Alkalmazás az IO-Link eszközök és az ifm IO-Link masterek paraméterezésére és kezelésére. Integrált, gyártótól független IODD-kezelés az időtakarékos érzékelőparaméterezéshez. Cockpit a paraméterek és a folyamatértékek párhuzamos megjelenítéséhez.

moneo appliance: A hardver

Az optimális hardver előre telepített szoftverrel. Opcionálisan a meglévő infrastruktúrán belül, és könnyen implementálható a termelési hálózatba. Egyszerű üzembe helyezés informatikai szaktudás nélkül. Hálózati csomópont az adatgyűjtéshez és adatelőkészítéshez. Folyamatos rendszerkarbantartás az integrált adatmentéssel, frissítésekkel, támogatással és naplózással .

moneo vAppliance: A virtuális gép

A moneo modulok biztonsági és üzemi stabilitási követelményeihez optimálisan illeszkedő megoldás. A meglévő IT-erőforrások optimálisan felhasználhatók. A moneo üzembe helyezése különösen gyorsan és egyszerűen elvégezhető a vAppliance segítségével. A rendszer karbantartása biztonsági és funkciófrissítések telepítésével, egyszerű adatmentési lehetőségekkel és távoli támogatással történik.

moneo starterkit: Tesztelés és indítás

A teljes csomag az állapotellenőrzéshez: Összehangolt hardver és szoftver a karbantartási követelmények nyomon követéséhez és előrejelzéséhez.

moneo blue: Az alkalmazás

Az alkalmazás az IO-Link eszközök mobil paraméterezéséhez és diagnosztizálásához a gyártásban

További témák a moneo, az IIoT platform körül: