A gép állapotának érzékelésére szolgáló, interfésszel ellátott jelzőlámpa
Mutatószámok a nagyobb átláthatóság érdekében
A globális gyártóiparban a gépek és berendezések a termelés központi elemei. A berendezés-üzemeltetők számára a statisztikai mutatószámok, például a teljes berendezés hatékonysága (OEE), a gépek rendelkezésre állása és a termelékenység, alapvető fontosságú.
Mindenhol felmerülnek az olyan kérdések, mint „Melyik berendezés mennyi ideig termelt?” vagy „Mennyi ideig tartott a legutóbbi nem tervezett gépleállás?”. Az újonnan telepített gépek és berendezések esetében a gép állapotának érzékelése általában nem probléma. A kiegészítő IoT-interfészekkel rendelkező, modern ifm IO-Link masterek optimálisan használhatók ezeknek az információknak a gyűjtésére.
Kihívást jelent azonban ezeknek az adatoknak az érzékelése a meglévő, ilyen interfésszel még nem rendelkező gépek esetében. Esetükben is szükség van a gépek állapotának érzékelésére. A további funkciók utólagos felszerelése azonban gyakran rendkívül nehéz. Ennek az az egyik oka, hogy a gépen végzett jelentős beavatkozások következtében érvényét vesztheti a CE-megfelelőségi nyilatkozat. Másrészt az utólagos módosítások gyakran költségesek, és egyes esetekben nem is lehetségesek, mivel az alkalmazott vezérlések elavultak, és a szoftver testre szabása alig kivitelezhető.
Tökéletes megoldás a meglévő termelőberendezésekhez
Itt lép a porondra az innovatív jelzőlámpa, amely intelligens megoldást kínál a gépadatok utólagos érzékelésére. Gyakorlatilag minden gépen van egy jelzőlámpa, amely különböző színekkel jelzi a gép állapotát. A felhasználónak csupán ki kell cserélnie a gép régi jelzőlámpáját az ifm új jelzőlámpájára. A jelzőlámpa továbbra is akár 6 digitális jellel vezérelhető, és a megszokott módon jelzi az állapotokat.
A jelzőlámpába integrált interfész IO-Link-kommunikációvá alakítja át a szegmensállapotokat. A jelzőlámpa párhuzamosan egy IO-Link masterhez csatlakozik, hogy a gép állapotát továbbítsa egy elemzőeszköznek, például a moneo|RTM-nek. A moneo irányítópultjaival megjeleníti a berendezés állapotát, és kiszámítja a fontos folyamatmutatókat.
Ez az utólagos felszerelés megkönnyíti a folyamatmutatók kiértékelését és elemzését, még a régebbi gépek esetében is, így maximális átláthatóságot teremt.