Áramhurok-kijelző 4… 20 mA jelekhez
Analóg értékek kijelzése
A folyamatos digitalizálás ellenére még mindig számos olyan helyzet van, amikor az analóg mérési értékeket – például egy tartály töltési szintjét vagy egy légkondicionált helyiség hőmérsékletét – bármikor le kell tudni olvasni a kapcsolószekrényben vagy a vezérlőállomáson. Pontosan erre a célra tervezték az áramhurok-kijelzőt.
Egyszerűen behurkolható a 4...20 mA analóg jel vezetékébe. Nincs szükség áramforrásra, az analóg jel energiája elegendő a készülék működtetéséhez.
Rugalmasan beállítható értékek
A felhasználó úgy paraméterezheti a kijelzőt, hogy a mért paraméter tényleges értékként, pl. a töltési szint centiméterben vagy a hőmérséklet Celsius fokban jelenik meg. Ehhez tetszőlegesen meghatározhatja és skálázhatja a mérési ablakot a kezdő- és végpontok segítségével. Nem lineáris jelek is egyszerűen megjeleníthetők lineáris értékekként a tetszőlegesen meghatározható segédpontok segítségével, például a mért távolságértékek alapján kijelezhető a nyitási szög. Ezzel a felhasználó számára egy nagy teljesítményű, ugyanakkor könnyen kezelhető mérésiérték-kijelzés áll rendelkezésre.