• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szerviz
  • A vállalat

A fémfelületektől való távolság pontos érzékelése

A drága mérési rendszerek kedvezőbb árú alternatívája

Számos ipari alkalmazásban kell ellenőrizni a fémfelületektől mért pontos távolságot, jó példa erre a lemezek érzékelése az autóiparban vagy az őrlőgépektől való távolság az élelmiszeriparban.
Ezekben az esetekben az új távolságérzékelők kedvező árú, egyúttal nagy teljesítményű alternatívát jelentenek a drága mérési rendszerek helyett.

Pontos távolságérzékelés

Induktív, ezáltal érintésmentes mérési elv alapján a mikrométeres tartományban érzékelik a távolságokat, és azokat távolságértékként IO-Linken keresztül jelzik ki. A fém típusa nincs hatással a mérési értékre. Egyedül a céltárgy alakja befolyásolja a lehetséges mérési tartományt és az érzékelő pontosságát. Az érzékelő gyárilag kalibrált, és azonnal használatra kész. Az IO-Linkkel nagyfokú pontosság érhető el még a céltárgy eltérő alaki tényezői esetén is az 1 pontos vagy a még pontosabb 3 pontos kalibrálás segítségével.

Robusztus kivitel

Az érzékelők az ipari szabványos M12, M18 vagy M30 kivitelben, 60 mm hosszúságban, süllyesztett és nem süllyesztett kivitelben kaphatók. Ezenkívül az érzékelők ellenállnak a mágneses mezőknek, és rozsdamentes acélból készült, menetes hüvelyük van. Ezáltal védettségük magas, akár IP69K, és gond nélkül használhatók nagy igénybevételnek kitett környezetben is.