Robusztus kábelek max. 16 amper áramokhoz
Nagy áramok átvitele kis feszültségesés mellett
Az olyan terhelések, mint például a működtetőelemek IO-Link master segítségével történő vezérlése megfelelően robusztus, L-kódolású infrastruktúrát igényel. Ipari minőségű csatlakozó- és összekötőkábeleink megfelelően méretezett kábelkeresztmetszettel rendelkeznek, és akár 16A-t is gond nélkül és jelentős feszültségesés nélkül képesek továbbítani.
Tartós és biztonságos tömítés
Az M12 szabványos csatlakozók leegyszerűsítik az érzékelők és működtetőelemek csatlakoztatását. A kábelezési hibák kizártak. Az ellenanya még kézzel történő összeszerelés esetén is eléggé meghúzható ahhoz, hogy tartós, megbízható tömítést érjen el. A rezgésbiztosító a menetes hüvelyt szilárdan a helyén tartja.
IO-Link masterrel: Biztonságos összeköttetés a folyamat szintjén
A Performance Line sorozatú IO-Link masterekkel kombinálva az EVC kábelek biztosítják az érzékelők és működtetőelemek megbízható csatlakoztatását az utánkapcsolt infrastruktúrához.