Nagynyomású tisztítás precíz érzékelése
- Robusztus ház nagynyomású alkalmazásokhoz 200 barig
- A nemesacél komponenseknek köszönhetően ellenáll a tisztítószerek hatásának
- Flexibilis: IO-Link, analóg, kapcsoló és frekvencia-kimenet
- Az integrált hőmérséklet-érzékelő megtakarítja a hardverköltségeket
- Az IO-Link lehetővé teszi a tisztítási folyamatok dokumentálását
Gyorsan reagál és nyomásálló
A tisztítási folyamatok és nagynyomású alkalmazások dokumentálásakor a gyors reakcióidejű mechatronikus mérési elv az első választás. A beépített hőmérséklet-érzékelő és az IO-Link-en keresztül történő sokoldalú diagnosztikai funkciók révén további hardver- és karbantartási költségek takaríthatók meg. A nemesacél készülékház használata ellenállóvá teszi az érzékelőt a szokásos tisztítószerekkel szemben is.
A tisztítási folyamatok dokumentálása
Az összes mért érték digitális formában és konverziós veszteségek nélkül továbbítható IO-Link-en keresztül a vezérlésbe. Az átfolyási és hőmérsékleti értékek így könnyen dokumentálhatók az egyes tisztítási folyamatokhoz.
További előnyök és ügyfélelőnyök
Gyors reakcióidő
A mechatronikus mérési elvet rendkívül gyors reakcióidő jellemzi. Ez azt jelenti, hogy a nagynyomású tisztítás során még a rövid permetlöketek is pontosan rögzülnek a mennyiséget illetően.
Nincs szükség be- és kimenő csőszakaszokra.
A turbulencia és a légbuborékok nem befolyásolják a mérést. Ez lehetővé teszi, hogy az érzékelőt a csővezetékrendszerben bárhová beépítsék.
Alkalmazási példa
Az IO-Linkkel egyszerűen és gyorsan, kis hardveres ráfordítással megvalósítható a nagynyomású tisztítórendszer felügyelete, beleértve a tisztítási folyamatok dokumentálását is, például a modern vágóhidakon való alkalmazáshoz. Az ifm az ehhez szükséges összes hardver- és szoftverkomponenst kínálja, hogy például az áruházláncok számára is biztosítsa a szükséges átláthatóságot.