Mobil adattárolás az IO-Linkhez: Kis méret, nagy tér
- A 128 kByte-os tároló elegendő tárolókapacitást biztosít a releváns adatok és előzmények számára
- A folyamat szempontjából releváns információk helyi rendelkezésre bocsátása
- Digitális típustábla: Cserélhető alkatrészek egyszerű regisztrálása a PLC-ben
Plusz teljesítmény az IO-Linknek köszönhetően
- COM3 interfész biztosítja a gyors adatátvitelt
Helyi információcsere az üzemi hálózaton belül
A DSU külső IO-Link memória a helyi adatátvitel mobil univerzális eszköze. Egy IO-Link masterhez csatlakoztatva a kis eszköz a tárolt adatokat az összes csatlakoztatott vevő számára elérhetővé teszi. A PLC például egy cserélhető szerszám digitális típustáblájaként használva képes azt önállóan és hibamentesen azonosítani, kiolvasni a futási időkre vonatkozó információkat, és figyelmeztetni tudja a kezelőt, ha karbantartás esedékes, mielőtt a szerszám vagy a munkadarab károsodna. Működés közben az adatok előzményként folyamatosan íródnak a memóriába. A COM3 interfésznek köszönhetően 230,4 kBit/másodperces sebességgel. Az összesen 128 kByte-os tároló elegendő helyet biztosít az összes releváns adat számára.
Konfiguráció és adatkiolvasás a moneo|configure segítségével
Az IO-Link memória szoftveresen is paraméterezhető és kiolvasható a moneo|configure IoT szoftver segítségével. Így az összes üzemórára, a karbantartási időközökre vagy a rendszerrel kapcsolatos maximális és minimális értékekre, például a nyomásra, a hőmérsékletre vagy a rezgésre vonatkozó rögzített adatok könnyen kiolvashatók. Az opcionális írásvédelem védelmet nyújt az érzékeny eszközinformációk véletlen felülírása ellen.
A technológia leírása
A DSU100 egy 128 kByte-os FRAM adathordozó, és ipari környezetben adathordozóként szolgál. A paraméterezés és az adatcsere a beépített IO-Link interfészen keresztül történik, és például a moneo|configure szoftverrel a folyamatos üzemen kívül is elvégezhető.
Készülékspecifikus információk
A készülék konfigurálásához szükséges IODD-k, részletes információk a folyamatadatok felépítéséről, a diagnosztikai információk és a paramétercímek, valamint a szükséges IO-Link hardverre és szoftverre vonatkozó szükséges információk a www.ifm.com címen érhetők el
A készülék üzemmódjai
Az eszköz különböző üzemmódokat támogat, például az eszközspecifikus, globálisan egyedi UID olvasását, legfeljebb 28 bájtnyi adat olvasását és írását egy IO-Link ciklusban, valamint nagyobb adatmennyiségek olvasását és írását, melyek hosszát általában csak a PLC korlátozza.
A memóriastickhez való automatikus hozzáférés a működés során számos olyan parancs segítségével határozható meg, amelyek szabályozzák és ellenőrzik az olvasási és írási hozzáférést.