Homlokfelülethez illeszkedő nyomásérzékelő G1/4 folyamatcsatlakozóval
- Kompakt kialakítás (SW 19)
- Nagy mérési pontosság < ± 0,5 %
- Precíz ismétlési pontosság < ± 0,05 %
- Költséghatékony és robusztus a hegesztett nemesacél készülékháznak köszönhetően
Kicsi és homlokfelülethez illeszkedő
Az új PL54 sorozatú miniatűr nyomásérzékelők közvetlenül az érzékelővel összehegesztett, homlokfelületbe illeszkedő, G 1/4 menetes membrán tömítéssel rendelkeznek. A rendkívül kompakt, mindössze 19 mm kulcstávolságnyi házban található mérőcella magas szintű pontosságot biztosít. Ezen kívül az érzékelők rendkívül kedvező ár-teljesítmény arányukkal tűnnek ki.
Felhasználási területek
A PL54-érzékelőket speciálisan olyan alkalmazásokban való nyomásérzékeléshez tervezték, ahol szükség van a homlokfelületbe való illeszkedésre. Ez rendszerint ragasztóknál, enyveknél, tömítőanyagoknál, haboknál és más sűrű állagú közegeknél fordul elő, melyek a holtterekben megkeményednének. A homlokfelületbe való illeszkedés megakadályozza a folyamatcsatlakozó eldugulását szennyeződött közegek esetén.